Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8627:  Прецизионный, малопотребляющий усилитель на JFET транзисторах с однополярным питанием в 5-выводном корпусе SC70

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8627 – это в полной мере поддерживающий однополярное питание прецизионный усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом (JFET), обладающий низкой потребляемой мощностью и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Выходные сигналы остаются стабильными при емкостных нагрузках более 500 пФ. Потребляемый ток составляет менее 900 мкА на канал.

К возможным областям применения этого компонента относятся трансимпедансные усилители сигналов фотодиодов, драйверы опорного уровня для автоматизированного тестового оборудования, управление зарядом аккумуляторов, измерительные приборы с питанием от сети и от батарей, а также удаленные схемы преобразования сигналов датчиков, включая автомобильные датчики. Благодаря близкому к rail-to-rail диапазону входных напряжений и rail-to-rail диапазону выходных напряжений разработчики могут использовать этот усилитель для буферизации сигналов КМОП ЦАП, специализированных микросхем (ASIC) и других компонентов с большим размахом выходного напряжения в системах с однополярным питанием. Ширина полосы, равная 5 МГц, и малое напряжение смещения идеально подходят для прецизионных фильтров.

AD8627 гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C) и выпускается в 5-выводном корпусе SC70, а также 8-выводном корпусе SOIC. Компоненты в корпусе SC70 доступны только в катушках на бобине.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Корпус SC70
  • Очень низкий входной ток смещения: 1 пА, макс.
  • Однополярное питание: от 5 В до 26 В
  • Биполярное питание: от ±2.5 В до ±13 В
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Малый потребляемый ток: 750 мкА/канал
  • Малое напряжение смещения: 500 мкВ, макс.
  • Стабилен при единичном усилении
  • Эффект обращения фазы отсутствует

Конфигурация выводов AD8627

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8625/AD8626/AD8627: Precision Low Power Single-Supply JFET Amplifiers Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 442 kB) Технические описания PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
CN-0009: 4 mA to 20 mA Process Control Loop Using the AD5662 DAC  (pdf, 132 kB) Circuit Note PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) Обзор PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) Технические статьи PDF
Circuit Provides ISFET-Sensor Bias
by Brian Harrington, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 6/10/2004)
Технические статьи HTML
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) Техническая документация PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8627 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.