Добавить к Мастеру создания структурных схем

OP184:  Rail-to-Rail операционный усилитель с однополярным питанием

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

OP184/OP284/OP484 – это одноканальный, двухканальный и четырехканальный усилители с полосой 4 МГц, однополярным питанием и rail-to-rail диапазонами входного и выходного напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Они гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики при напряжении питания в диапазоне +3 до +36 (или от ±1.5 до ±18) В и поддерживают общую функциональность при однополярном напряжении питания от +1.5 В.

Данные усилители превосходно подходят для систем с однополярным питанием, в которых требуются одновременно высокие статические и динамические характеристики. Благодаря обеспечиваемой комбинации ширины полосы, низкого шума и малых погрешностей OP184/OP284/ OP484 представляют интерес для широкого спектра областей применения, включая фильтры и измерительные приборы.

К другим областям применения данных усилителей относятся портативное телекоммуникационное оборудование, схемы управления/защиты источников питания, а также усилители или буферы для датчиков, обладающим широким диапазоном выходного сигнала. Усилители, обладающие rail-to-rail диапазоном входных напряжений, требуются при работе с такими датчиками, как датчики на эффекте Холла, пьезоэлектрические и резистивные датчики.

Поддержка режима rail-to-rail по входу и выходу позволяет разработчикам проектировать многокаскадные фильтры в системах с однополярным питанием и поддерживать высокие отношения сигнал-шум.

OP184/OP284/OP484 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне HOT (от -40°C до +125°C). Одноканальная и двухканальная версии выпускаются в 8-выводном пластиковом корпусе DIP и 8-выводном корпусе SO для поверхностного монтажа. Четырехканальный усилитель OP484 выпускается в 14-выводном пластиковом корпусе DIP и узком 14-выводном корпусе SO.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Работает с однополярным питанием
  • Широкая полоса: 4 МГц
  • Малое напряжение смещения: 65 мкВ
  • Стабилен при единичном усилении
  • Высокая скорость нарастания: 4.0 В/мкс
  • Низкий шум: 3.9 нВ/√Гц

Конфигурация выводов OP184

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP184/OP284/OP484: Precision Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev J, 04/2011) (pdf, 693 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
CN0278: Complete 4 mA to 20 mA HART Solution with Additional Voltage Output Capability  (pdf, 442 kB) Circuit Note PDF
CN-0174: Low Noise, 12 GHz, Microwave Fractional-N Phase-Locked Loop (PLL) Using an Active Loop Filter and RF Prescaler  (pdf, 202 kB) Circuit Note PDF
CN-0112: Variable Gain Noninverting Amplifier Using the AD5292 Digital Potentiometer and the OP184 Op Amp  (pdf, 119 kB) Circuit Note PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) Технические статьи PDF
Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
Журнал Analog Dialogue HTML
Single-Chip Digitally Controlled Data-Acquisition as Core of Reliable DWDM Communication Systems
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
Журнал Analog Dialogue HTML
DigiPot Circuits from the Lab Обзор HTML
When high performance and low power make the design, ADI converters make the difference. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OP184 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

OP184 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
OP184ES Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,20 $ 2,89 N  Используемые материалы PCN Купить
OP184ES-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,89 N  Используемые материалы PCN Купить
OP184ES-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,89 N  Используемые материалы PCN Купить
OP184ESZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,77 $ 2,49 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP184ESZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,49 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP184ESZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,49 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP184FS Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,12 $ 1,92 N  Используемые материалы PCN Купить
OP184FS-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,92 N  Используемые материалы PCN Купить
OP184FS-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,92 N  Используемые материалы PCN Купить
OP184FSZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,84 $ 1,66 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP184FSZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,66 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP184FSZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,66 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть