Добавить к Мастеру создания структурных схем

OP183:  Операционный усилитель с однополярным питанием, полоса 5 МГц

Информация о продукте

Новые альтернативные решения: В качестве более новых альтернатив рассмотрите возможность применения AD8510 или двухканального усилителя ADA4610-2

OP183 - это усилитель с однополярным питанием, обладающий полосой 5 МГц и скоростью нарастания 10 В/мкс. Он способен работать с напряжениями в диапазоне от всего 3 В до 36 В. Благодаря обеспечиваемой комбинации ширины полосы и скорости нарастания при однополярном питании компонент идеально подходит для применения в системах связи и обработки/воспроизведения звука в мультимедийных системах.

Помимо хороших динамических характеристик OP183 также обеспечивает отличные статические характеристики. Напряжение смещения гарантированно не превышает 1 мВ. Компонент поддерживает шум на достаточно низком уровне - 10 нВ/√Гц. Потребляемый ток составляет всего 1.2 мА на канал.

Компонент хорошо подходит для схем с однополярным питанием, в которых требуется умеренно широкая полоса, даже в конфигурациях с высоким коэффициентом усиления. Благодаря этому данный усилитель представляет интерес для фильтров и измерительной техники. Высокая нагрузочная способность и очень широкая полоса в режиме полной мощности делают его хорошим выбором в качестве драйвера наушников или усилителя микрофонного входа в мультимедийных системах.

OP183 выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе DIP и корпусе SO-8 для поверхностного монтажа. Компонент работает в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +85°C).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Однополярное питание – от 3 В до 36 В
  • Широкая полоса – 5 МГц
  • Низкое напряжение смещения – 1 мВ
  • Высокая скорость нарастания: 10 В/мкс
  • Низкий шум: 10 нВ/√Гц
  • Стабилен при единичном усилении
  • Диапазоны входного и выходного напряжений включат в себя GND
  • Эффект обращения фазы отсутствует

Конфигурация выводов OP183

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP183: 5 MHz Single-Supply Operational Amplifier Data Sheet (Rev D, 05/2005) (pdf, 341 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP183 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть