Добавить к Мастеру создания структурных схем

OP177:  Прецизионный операционный усилитель

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • ADA4077-2– двухканальная версия с двумя градациями показателей, обладающая меньшими напряжением смещения и дрейфом, большими полосой и скоростью нарастания, а также меньшим входным током смещения.

OP177 обладает одними из наилучших характеристик точности среди доступных на сегодняшний день операционных усилителей. Максимальное напряжение смещения OP177 составляет всего 25 мкВ при комнатной температуре. В дополнение к крайне малому VOS OP177 имеет исключительно низкий дрейф напряжения смещения (ТК VOS = 0.3 мкВ/°C, макс.), что позволяет отказаться от внешней регулировки VOS и повысить точность системы в диапазоне рабочих температур.

Коэффициент усиления OP177 при разомкнутой цепи обратной связи поддерживается равным 12 В/мкВ во всем диапазоне выходных напряжений ±10 В. Минимальный КОСС 130 дБ, минимальный коэффициент ослабления пульсаций питания 120 дБ и максимальный потребляемый ток 2 мА – вот лишь некоторые примеры превосходных характеристик этого операционного усилителя. Комбинация выдающихся показателей OP177 гарантирует малые погрешности в схемах с высоким коэффициентом усиления при замкнутой цепи обратной связи.

Этот малошумящий операционный усилитель с входным каскадом на биполярных транзисторах представляет собой эффективную с экономической точки зрения альтернативу усилителям со стабилизацией прерыванием. OP177 обеспечивает характеристики на уровне, сопоставимом с усилителями со стабилизацией прерыванием, без характерных для них проблем, связанных с высоким шумом, низкочастотными импульсными помехами, большими физическими габаритами, ограниченным диапазоном входных синфазных напряжений и необходимостью применения внешних запасающих конденсаторов большого размера.

OP177 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C и выпускается в 8-выводном корпусе PDIP, а также в компактном 8-выводном корпусе SOIC.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкое напряжение смещения: 25 мкВ, макс. при T = 25°C
  • Превосходный дрейф напряжения смещения: 0.3 мкВ/°C, макс.
  • Превосходные коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС и линейность коэффициента усиления: 12 В/мкВ, тип.
  • КОСС: 130 дБ, мин.
  • Коэффициент ослабления пульсаций питания: 115 дБ, мин.
  • Малый потребляемый ток: 2.0 мА, макс.
  • Подходит под панельки для прецизионных ОУ промышленного стандарта

Функциональная блок-схема

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP177: Ultraprecision Operational Amplifier Data Sheet (Rev G, 09/2012) (pdf, 340 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
CN-0061: DC-Coupled, Single-Ended-to-Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver and AD7357 Dual, 4.2 MSPS, 14-Bit SAR ADC  (pdf, 96 kB) Circuit Note PDF
CN-0052: Unipolar, Precision DC Digital-to-Analog Conversion using the AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 8-/10-/12-/14-Bit DACs  (pdf, 112 kB) Circuit Note PDF
CN-0048: AD7265 12-Bit, 3-Channel SAR ADC in Differential and Single-Ended Configurations Using the AD8022 High Speed Op Amp  (pdf, 153 kB) Circuit Note PDF
CN-0042: Driving the AD7366/AD7367 Bipolar SAR ADC in Low-Distortion DC-Coupled  (pdf, 130 kB) Circuit Note PDF
CN-0041: DC-Coupled, Single-Ended-to-Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver and the AD7356 5 MSPS, 12-Bit SAR ADC  (pdf, 98 kB) Circuit Note PDF
CN-0039: AD7266 SAR ADC in DC-Coupled Differential and Single-Ended Applications  (pdf, 109 kB) Circuit Note PDF
CN-0040: DC-Coupled, Single-Ended-to-Differential Conversion Using the AD8138 Low Distortion Differential ADC Driver and the AD7352 Dual, 3 MSPS, 12-Bit SAR ADC  (pdf, 108 kB) Circuit Note PDF
High-Voltage Monitor Features High Accuracy
... Article is on page 3 of PDF.
(Electronic Design, Ideas for Design, 8/19/2002)
Технические статьи HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP177 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
OP177FPZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 3,04 $ 2,72 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP177FSZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,04 $ 2,72 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP177FSZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,72 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP177FSZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,72 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP177GPZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 0,97 $ 0,83 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP177GS Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,09 $ 0,93 N  Используемые материалы PCN Купить
OP177GS-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,93 N  Используемые материалы PCN Купить
OP177GS-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 0,93 N  Используемые материалы PCN Купить
OP177GSZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 0,97 $ 0,83 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP177GSZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,83 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP177GSZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 0,83 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть