Добавить в Мастер Структурных Схем

OP162:  Одноканальный Rail-to-Rail ОУ, полоса 15 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Усилители OP162 (одноканальный), OP262 (двухканальный) и OP462 (четырехканальный) с rail-to-rail диапазоном входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и полосой 15 МГц обеспечивают дополнительное быстродействие, которое необходимо в современных проектах, при малых погрешностях и низкой потребляемой мощности. Благодаря потрясающе малому напряжению смещения (45 мкВ, тип.) и низкому шуму они отлично подходят для применения в прецизионных схемах фильтров и измерительных приборах. Усилители имеют малый потребляемый ток (500 мкА, тип.), что критически важно для портативных устройств или проектов с плотной компоновкой компонентов. Кроме того, rail-to-rail размах выходных напряжений обеспечивает больший динамический диапазон и расширенные возможности управления по сравнению со стандартными усилителями видеосигналов.

Эти продукты способны работать с однополярным напряжением питания от 2.7 В и биполярным напряжением питания до ±6 В. Короткое время установления и широкий диапазон выходных напряжений делает их превосходным выбором для использования в качестве буферов сэмплирующих АЦП. Компоненты имеют нагрузочную способность 30 мА (входной и выходной ток), что является важным для многих схем звуковых частот и задач отображения видеоизображений; на ограниченном интервале времени они способны обеспечивать больший ток. Компоненты семейства OPx62 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от –40°C до +125°C). Одноканальные усилители OP162 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC. Двухканальные усилители OP262 выпускаются в 8-выводных корпусах SOIC и TSSOP. Четырехканальные усилители OP462 выпускаются в 14-выводном узком корпусе SOIC и 14-выводном корпусе TSSOP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкая полоса: 15 МГц
  • Малое напряжение смещения: 325 мкВ, макс.
  • Низкий шум: 9.5 нВ/√Гц на 1 кГц
  • Работа от однополярного питания: от +2.7 В до +12 В
  • Rail-to-Rail диапазон выходных напряжений
  • Малый ТК VOS: 1 мкВ/°C, тип.
  • Высокая скорость нарастания: 13 В/мкс
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Стабилен при единичном усилении

Конфигурация выводов OP162

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP162/OP262/OP462: 15 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev H, 04/2013) (pdf, 949 kB) Технические описания PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: Руководство пользователя по применению и измерению характеристик операционных усилителей  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
Single-Chip Digitally Controlled Data-Acquisition as Core of Reliable DWDM Communication Systems
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
Журнал Analog Dialogue HTML
When high performance and low power make the design, ADI converters make the difference. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OP162/OP262/OP462 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.