Добавить в Мастер Структурных Схем

OP113:  Одноканальный операционный усилитель с низким шумом, малым дрейфом и однополярным питанием

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Операционные усилители с однополярным питанием семейства OPx13 обеспечивают одновременно низкий шум и малый дрейф. Компоненты данного семейства предназначены для систем с внутренней калибровкой. Подобные системы на базе процессоров зачастую способны производить калибровку погрешностей смещения постоянной составляющей и коэффициента усиления, но не могут выполнять коррекцию температурного дрейфа и шума. Архитектура компонентов семейства OPx13 оптимизирует данные параметры, что позволяет добиться превосходных показателей аналоговых схем в комбинации с цифровой коррекцией. Многие системы, в которых используется внутренняя калибровка, работают от однополярного напряжения питания, обычно 5 В или 12 В. Компоненты семейства OPx13 поддерживают низкий шум и малые погрешности, работая с однополярным напряжением питания в диапазоне от 4 В до 36 В.

Компоненты семейства OPx13 стабильны при единичном усилении и обладают типичным произведением ширины полосы на коэффициент усиления 3.4 МГц. Скорость нарастания сигнала превышает 1 В/мкс. Плотность шума очень мала и составляет всего 4.7 нВ/√Гц, а полный размах шума в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц равен 120 нВ. Компонент имеет гарантированные предельные значения входного напряжения смещения и дрейфа (0.8 мкВ/°C). Входные синфазные напряжения могут изменяться в диапазоне от отрицательного напряжения питания до положительного напряжения питания минус 1 В во всем диапазоне напряжений питания. Компоненты семейства OPx13 обладают защитой от обращения фазы при выходе за пределы диапазона выходных напряжений. Выходные напряжения также могут иметь размах от отрицательного напряжения питания до положительного напряжения питания минус 1 В. Выходной каскад способен выдавать/принимать ток во всем заявленном рабочем диапазоне, а его характеристики указаны в спецификации для нагрузки 600 Ом.

Очень низкий шум и малый дрейф усилителей семейства OPx13 могут быть полезны в электронных весах и других областях применения тензодатчиков. Они также могут применяться в качестве буферов или усилителей сигналов аналого-цифровых и цифро-аналоговых сигма-дельта преобразователей. Преобразователи данного типа часто обладают очень высоким разрешением, для полной реализации которого необходимы усилители с наименьшим возможным шумом. Многие из таких преобразователей используются в системах с однополярным и/или низким напряжением питания, и расширение допустимого размаха сигналов позволяет улучшить показатели системы.

Спецификации компонентов семейства OPx13 содержат полный набор характеристик при однополярном напряжении питания 5 В и биполярном напряжении питания ±15 В в расширенном промышленном температурном диапазоне (от –40°C до +85°C). Компоненты выпускаются в корпусе PDIP и корпусе для поверхностного монтажа SOIC.

Области применения

  • Электронные весы
  • Мультимедийная техника
  • Тензодатчики
  • Измерительные приборы с питанием от батарей
  • Усилители сигналов датчиков температуры

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Работает от однополярного и биполярного питания
  • Низкий шум: 4.7 нВ/√Гц на 1 кГц
  • Широкая полоса: 3.4 МГц
  • Малое напряжение смещения: 100 мкВ
  • Очень малый дрейф: 0.2 мкВ/°C
  • Стабилен при единичном усилении
  • Эффект обращения фазы отсутствует

Конфигурация выводов OP113

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OP113 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
OP113ES Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 4,38 $ 3,94 N  Используемые материалы PCN Купить
OP113ES-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 3,94 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
OP113ES-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 3,94 N  Используемые материалы PCN Купить
OP113ESZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,88 $ 3,49 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP113ESZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 3,49 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP113ESZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 3,49 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP113FSZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,00 $ 1,80 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP113FSZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,80 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP113FSZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,80 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.