Добавить к Мастеру создания структурных схем

OP07:  ОУ с крайне низким напряжением смещения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • AD8677 – усилитель с улучшенными показателями шума и погрешностей, а также меньшим рабочим энергопотреблением в узком 8-выводном корпусе SOIC и 5-выводном корпусе TSOT.

OP07 обладает очень малым входным напряжением (75 мкВ, макс. у OP07E), которое обеспечивается путем лазерной подгонки на пластине. Столь низкое напряжение смещения, в общем случае, позволяет отказаться от внешней коррекции нуля. OP07 также имеет очень низкий ток смещения (±4 нА у OP07E) и высокий коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи (200 В/мВ у OP07E). Благодаря малому напряжению смещения и высокому коэффициенту усиления при разомкнутой цепи обратной связи OP07 особенно полезен в измерительных схемах, работающих с высоким коэффициентом усиления.

Широкий диапазон входных напряжений (±13 В, минимум), высокий КОСС (106 дБ у OP07E) и высокий входной импеданс обеспечивают высокую точность в неинвертирующей конфигурации. Компонент поддерживает превосходные значения линейности и погрешности коэффициента усиления даже при работе с большими коэффициентами усиления при замкнутой цепи обратной связи. Он также обладает превосходной стабильностью напряжения смещения и коэффициента усиления во времени и при изменениях температуры. Благодаря высокой точности и стабильности, даже при высоких коэффициентах усиления, наряду со свободой, которую дает возможность внешней коррекции нуля, OP07 стал промышленным стандартом для измерительной техники.

OP07 выпускается в двух версиях с разными градациями показателей. Версия OP07E работает в температурном диапазоне от 0°C до 70°C, а OP07C – в температурном диапазоне от –40°C до +85°C.

OP07 выпускается в 8-выводных корпусах PDIP и SOIC. Он может применяться для прямого замещения усилителей серий 725, 108A и OP05, а также серий 741 (в этом случае из схемы удаляется потенциометр, используемый для коррекции нуля). Если в вашей схеме требуются более высокие характеристики, рассмотрите возможность применения OP177 и OP1177. Если вам необходимы компоненты в керамическом корпусе DIP и металлическом корпусе TO-99, а также в корпусе LCC, рассмотрите возможность применения OP77.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкое VOS: 75 мкВ, макс.
  • Малый дрейф VOS: 1.3 мкВ/°C, макс.
  • Крайне высокая долговременная стабильность: 1.5 мкВ/месяц, макс.
  • Низкий шум: размах 0.6 мкВ, макс.
  • Широкий диапазон входных напряжений: ±14 В
  • Широкий диапазон напряжений питания:
    от ±3 В до ±18 В
  • Посадочное место совпадает с компонентами серий 725, 108A/308A, 741 и AD510
  • Кристалл испытан при температуре 125°C

Конфигурация выводов

Схема OP07
Конфигурация выводов

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP07: Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier Data Sheet  (Rev G, 10/2011) (pdf, 305 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-573: OP07 Is Still Evolving  (pdf, 164 kB) Статьи по применению PDF
Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

OP07 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть