Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADTL082:  Low Cost JFET Input Dual Operational Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADTL082 and ADTL084 are JFET input amplifiers that provide industry-leading performance over TL08x devices. The ADTL082A and ADTL084A are improved versions of TL08x A, I, and Q grades. The ADTL082J and ADTL084J are industry alternatives to the TL08x standard and C grades.

The ADTL08x family offers lower noise, offset voltage, offset drift over temperature, and bias current over the TL08x. In addition, the ADLT08x family has better common-mode rejection and slew rates.

These op amps are ideal for various applications, including process control, industrial and instrumentation equipment, active filtering, data conversion, buffering, and power control and monitoring.

The A grade amplifiers are available in lead-free packaging. The standard grade amplifiers are available in both leaded and lead-free packaging.

The ADTL082A and ADTL084A are specified over the extended industrial (−40°C to +125°C) temperature range. The ADTL082J and ADTL084J are specified over the commercial (0°C to 70°C) temperature range.

Applications

  • General-purpose amplification
  • Power control and monitoring
  • Active filters
  • Industrial/process control
  • Data acquisition
  • Sample and hold circuits
  • Integrators
  • Input buffering
  • Data Sheet, Rev. A, 4/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • TL082/TL084 compatible
    • Low input bias current: 10 pA maximum
    • Offset voltage
      5.5 mV maximum (ADTL082A/ADTL084A)
      9 mV maximum (ADTL082J/ADTL084J)
    • ±15 V operation
    • Low noise: 16 nV/√Hz
    • Wide bandwidth: 5 MHz
    • Slew rate: 20 V/μs
    • CMRR: 80 dB minimum
    • Total harmonic distortion: 0.001%
    • Supply current: 1.2 mA typical
    • Unity-gain stable

    Pin Configuration for ADTL082

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADTL082/ADTL084: Low Cost JFET Input Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 11/2007) (pdf, 292 kB) Технические описания PDF
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    Обзор PDF
    Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
    ... performance where you need it.
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADTL082 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADTL082 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    PRAOPAMP Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть