Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4084-2:  Малопотребляющий ОУ с низким шумом, Rail-to-Rail входом/выходом и рабочим диапазоном 30 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADA4084-2 и ADA4084-4 - это двухканальный и четырехканальный операционные усилители (ОУ) с полосой 10 МГц, однополярным питанием и rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Они гарантированно обеспечивают заявленные в спецификации характеристики при работе с напряжением питания в диапазоне от 3 В до 30 В (или от ±1.5 В до ±15 В).

Данные усилители хорошо подходят для систем с однополярным питанием, в которых одновременно требуются хорошие статические и динамические характеристики. Благодаря комбинации широкой полосы, низкого шума и высокой точности ADA4084-2 и ADA4084-4 представляют интерес для широкого спектра областей применения, включая фильтры и измерительную технику.

К другим возможным областям применения этих усилителей относятся портативное телекоммуникационное оборудование, схемы защиты и управления для источников питания, а также усиление или буферизация сигналов датчиков, обладающих широким диапазоном выходных напряжений. Усилители с rail-to-rail диапазоном входных напряжений необходимы при работе с такими датчиками, как, например, датчики на эффекте Холла, пьезоэлектрические и резистивные датчики.

Поддержка усилителем rail-to-rail диапазона напряжений и по входу, и по выходу позволяет разработчикам, например, проектировать многокаскадные фильтры в системах с однополярным питанием и поддерживать высокие значения отношения сигнал-шум.

ADA4084-2 и ADA4084-4 работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Двухканальный усилитель ADA4084-2 выпускается в 8-выводных корпусах для поверхностного монтажа SOIC, MSOP, и LFCSP, а ADA4084-4 - в 14-выводных корпусах TSSOP и 16-выводных LFCSP.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Измерительные приборы с питанием от батарей
  • Измерения в цепях высокого/низкого напряжений
  • Схемы защиты и управления для источников питания
  • Системы связи
  • Усиление выходных сигналов ЦАП
  • Буферизация входных сигналов АЦП

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Rail-to-rail диапазон входных/выходных напряжений
  • Низкое энергопотребление: 0.625 мА на канал, тип. при ±15 В
  • Произведение полосы на коэффициент усиления: 15.9 МГц при Av =100, тип.
  • Частота единичного усиления:
    9.9 МГц, тип.
  • Ширина полосы при замкнутой цепи ОС по уровню −3 дБ:
    13.9 МГц, тип. при ±15 В
  • Низкое напряжение смещения:
    100 мкВ, макс. (SOIC)
  • Стабилен при единичном усилении
  • Высокая скорость нарастания: 4.6 В/мкс, тип.
  • Низкий шум:
    3.9 нВ/√Гц, тип. на 1 кГц

Конфигурация выводов ADA4084-2

Подобная продукция

  • ADA4077-2: available as a dual channel version in two grades offering lower offset and drift with higher linearity within the Input Voltage Range for dual supply applications.
  • ADA4500-2: offers similar speed and precision in a high linearity, zero-crossover, 5V Op Amp.
  • ADA4096-2: a lower power, 30V, rail-to-rail input/output Op Amp.
  • ADA4091-2: lower power, rail-to-rail input/output Op Amp.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4084-1/ADA4084-2/ADA4084-4: 30 V, Low Noise, Rail-to-Rail Input/Output, Low Power Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 08/2014) (pdf, 945 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-849: Использование операционных усилителей в качестве компараторов  (pdf, 117 kB) Статьи по применению PDF
AN-849: Using Op Amps as Comparators  (pdf, 117 kB) Статьи по применению PDF
Op Amp Applications Handbook Руководства по проектированию HTML
MT-054: Precision Op Amps  (pdf, 57 kB) Обучение PDF
MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-048: Взаимосвязь между характеристиками шума операционного усилителя: шум 1/f, среднеквадратический шум и эквивалентная шумовая полоса  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-035: Входные и выходные каскады, питание ОУ и работа в режиме Rail-to-Rail  (pdf, 115 kB) Обучение PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
Product Selection Guide PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OpAmp Error Budget Calculator
An online tool to illustrate range, gain and accuracy issues in simple opamp buffers.
Amplifier Error Budget Analysis HTML
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4084 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4084-2 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.