Информация о продукте

The Universal Precision Op Amp Evaluation Boards has been designed and optimized for many circuit configurations allowing the users to best suit their applications. These boards are all RoHs Compliant. See references below on what board to order by lead count and package.

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ (Single KS-5 ld SC70) KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ (Single 5-Lead SOT 23) RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ (Single 8-Lead MSOP) RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ (Single 8-Lead SOIC) R-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ (Dual 8-Lead MSOP) RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ (Dual 8-Lead SOIC) R-8
  • EVAL-PRAOPAMP-4RUZ (Quad 14-Lead TSSOP) RU-14
  • EVAL-PRAOPAMP-4RZ (Quad 14-Lead SOIC) R-14

Documentation

  • See AN-692 for Universal Precision Op Amp Evaluation Board information.
  • See AN-734 for Universal Single Op Amp SC70 Package.
  • See AN-732 for Universal Single Op Amp SOIC Package.
  • See AN-735 for Universal Single Op Amp SOT-23 Package.
  • See AN-733 for Universal Single Op Amp MSOP Package.
  • See AN-763 for Universal Dual Op Amp SOIC, TSSOP and MSOP Packages.
  • See AN-797 for Universal Quad Op Amp SOIC and TSSOP Packages.

SampleКупить

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть