Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADA4062-2 and ADA4062-4 are dual and quad JFET-input amplifiers with industry-leading performance. They offer lower power, offset voltage, drift, and ultralow bias current. The ADA4062-2 B grade (SOIC package) features a typical low offset voltage of 0.5 mV, an offset drift of 4 μV/°C, and a bias current of 2 pA.

The ADA4062 family is ideal for various applications, including process control, industrial and instrumentation equipment, active filtering, data conversion, buffering, and power control and monitoring. With a low supply current of 165 μA per amplifier, they are well suited for lower power applications.

The ADA4062 family is also specified for the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C. The ADA4062-2 is available in lead-free, 8-lead SOIC, 8-lead MSOP, and 10-lead LFCSP (1.6 mm × 1.3 mm × 0.55 mm) packages, and the ADA4062-4 is available in a lead-free, 14-lead TSSOP package.

APPLICATIONS
  • Power control and monitoring
  • Active filters
  • Industrial/process control
  • Body probe electronics
  • Data acquisition
  • Integrators
  • Input buffering
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Low input bias current: 50 pA maximum
    • Offset voltage
      1.5 mV maximum for ADA4062-2 B grade
      2.5 mV maximum for ADA4062-2 A grade
    • Offset voltage drift: 4 μV/°C typical
    • Slew rate: 3.3 V/μs typical
    • CMRR: 90 dB typical
    • Low supply current: 165 μA typical
    • High input impedance
    • Unity-gain stable
    • Packaging: SOIC, MSOP, LFCSP and TSSOP

    Pin Configuration for ADA4062-2

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4062 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADA4062-2 Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADA4062-2ACPZ-R7 Статус: Prodn 10 ld LFCSP (1.3x1.6mm) 10 Ind Reel, 3000 - $ 0,80 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
    ADA4062-2ACPZ-RL Статус: Prodn 10 ld LFCSP (1.3x1.6mm) 10 Ind Reel, 10000 - $ 0,80 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    ADA4062-2ARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 0,93 $ 0,75 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADA4062-2ARMZ-R7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADA4062-2ARMZ-RL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 0,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADA4062-2ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 0,93 $ 0,75 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADA4062-2ARZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 0,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADA4062-2ARZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 0,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADA4062-2BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 1,55 $ 1,25 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADA4062-2BRZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,25 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADA4062-2BRZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,25 Y  Используемые материалы PCN Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    PRAOPAMP Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть