Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8682:  Dual Low Power, High Speed JFET Operational Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8682 and AD8684 are dual and quad low power, precision (1 mV) JFET amplifiers featuring excellent speed at low supply currents. The slew rate is typically 9 V/μs with a supply current under 250 μA per amplifier. These unity-gain stable amplifiers have a typical gain bandwidth of 3.5 MHz. The JFET input stage ensures bias current is typically a few picoamps and below 125 pA maximum over the full temperature operating range.

The devices are ideal for portable, low power applications, especially with high source impedance. The devices are unity gain stable and can drive higher capacity loads (G = 1, noninverting), as an example of their excellent dynamic response over a wide range of conditions, delivering dc precision performance at low quiescent currents.

Applications

  • Portable telecommunications
  • Low power industrial and instrumentation
  • Loop filters
  • Active and precision filters
  • Integrators
  • Strain gauge amplifiers
  • Portable medical instrumentation
  • Supply current monitoring

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low supply current: 250 μA/amp maximum
  • High slew rate: 9 V/μs
  • Bandwidth: 3.5 MHz typical
  • Low offset voltage: 1 mV maximum @ 25°C
  • Low input bias current:
    20 pA maximum @ 25°C
  • CMRR: 90 dB typical
  • Fast settling time
  • Unity gain stable

Pin Configuration Diagram for AD8682

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8682/AD8684: Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 07/2008) (pdf, 364 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8682 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть