Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8677:  ОУ в корпусе TSOT23 с максимальным напряжением смещения 130 мкВ

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок
Новые альтернативные решения:
  • ADA4077-1 одноканальная версия с двумя градациями показателей, обладающая меньшими напряжением смещения и дрейфом, большими шириной полосы и скоростью нарастания, а также меньшим входным током смещения

Усилитель AD8677 принадлежит к следующему поколению прецизионных усилителей с крайне низким напряжением смещения. Технология iPolar™ компании Analog Devices позволяет ему обеспечивать высокие показатели, характерные для усилителей типа OP07, при меньшем энергопотреблении (потребляемый ток 1.1 мА, тип.), малом входном токе смещения (±2 нА, макс.), а также более высоких значениях коэффициента ослабления синфазных сигналов/коэффициента ослабления пульсаций питания (130 дБ), в корпусе TSOT23 малых габаритов. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются в диапазоне напряжений питания от ±5 В до ±15 В.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Малое напряжение смещения: 130 мкВ, макс.
  • Дрейф входного напряжения смещения: 1.5 мкВ/°C, макс.
  • Потребляемый ток: 1.1 мА/канал
  • Маленький 5-выводный корпус TSOT23
  • Работает от биполярного питания: от ±5 В до ±15 В

Конфигурация выводов AD8677

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8677 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.