Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8671:  Precision Low Noise, Low Input Bias Current, Single Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8671/AD8672/AD8674 are very high precision amplifiers featuring very low noise, very low offset voltage and drift, low input bias current, 10 MHz bandwidth, and low power consumption. Outputs are stable with capacitive loads of over 1000 pF. Supply current is less than 3 mA per amplifier at 30 V.

The AD8671/AD8672/AD8674’s combination of ultralow noise, high precision, speed, and stability is unmatched. The MSOP version of the AD8671/AD8672 requires only half the board space of comparable amplifiers.

Applications for these amplifiers include high quality PLL filters, precision filters, medical and analytical instrumentation, precision power supply controls, ATE, data acquisition, and precision controls as well as professional quality audio.

The AD8671/AD8672 are specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C), and the AD8674 is specified over the industrial temperature range (−40°C to +85°C).

The AD8671/AD8672 are available in the 8-lead SOIC and 8-lead MSOP packages. The AD8674 is available in 14-lead SOIC and 14-lead TSSOP packages.

Surface-mount devices in MSOP packages are available in tape and reel only.

APPLICATIONS
  • PLL filters
  • Filters for GPS
  • Instrumentation
  • Sensors and controls
  • Professional quality audio

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Very low noise:
    2.8 nV/√Hz, 77 nV p-p
  • Wide Bandwidth: 10MHz
  • Low Input Bias Current:
    12 nA max
  • Low Offset Voltage: 75 µV max
  • High open loop gain: 120 dB min
  • Low supply current:
    3 mA typ per amplifier
  • Dual supply operation:
    ±5V to ±15V
  • Unity Gain Stable
  • No Phase Reversal

Functional Block Diagram

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8671/AD8672/AD8674: Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers Data Sheet (Rev F, 03/2013) (pdf, 459 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8671 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8671 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть