| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8663/AD8667/AD8669: Low Noise, Precision, 16 V, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 04/2013) (pdf, 1207 kB) | Технические описания | |
| AN-849: Using Op Amps as Comparators (pdf, 117 kB) | Статьи по применению | |
| Printed Circuit Board Design (PCB) Issues (pdf) | Руководства по проектированию | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| AD8667 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.