Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8662:  Прецизионный Rail-to-Rail ОУ с низким шумом, питание 16 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • Усилители AD8639 с нулевым дрейфом или ADA4665-2 с rail-to-rail диапазонами входных и выходных напряжений

AD8661/AD8662 - это усилители с однополярным питанием и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), в которых для поддержания низкого напряжения смещения применяется патентованная компанией Analog Devices технология подгонки DigiTrim®. Компоненты имеют расширенный рабочий диапазон и напряжение питания до 16 В. Они также обладают малыми входными токами смещения, широкой полосой и низкими входными шумами напряжения и тока.

Благодаря комбинации низкого напряжения смещения, очень малых входных токов смещения и широкого диапазона напряжений питания эти усилители представляют интерес для широкого спектра задач, в которых обычно применяются гораздо более дорогостоящие усилители на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом). Совокупность малого входного тока смещения, низкого шума, низкого напряжения смещения и широкой полосы является привлекательной для систем с высокоимпедансными датчиками, например, фотодиодами. Широкий диапазон напряжений питания соответствует требованиям современных высокопроизводительных АЦП и ЦАП. Высокий входной импеданс, низкие шум напряжения и шум тока, а также широкая полоса могут быть полезны в аудиосистемах и медицинском оборудовании для контроля состояния пациентов.

Одноканальный усилитель AD8661 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC_N и 8-выводном корпусе LFCSP_VD. Версия AD8661 в корпусе SOIC_N работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Версия AD8661 в корпусе LFCSP_VD работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. AD8662 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC_N, а также 8-выводном корпусе MSOP, и работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.


Области применения
  • Интерфейс с датчиками
  • Медицинское оборудование
  • Бытовая аудиотехника
  • Усиление сигналов фотодиодов
  • Драйверы АЦП

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкое напряжение смещения: 100 мкВ, макс.
  • Малый входной ток смещения: 1 пА, макс.
  • Работает с однополярным питанием: от 5 до 16 В
  • Низкий шум: 10 нВ/√Гц
  • Широкая полоса: 4 МГц
  • Стабилен при единичном усилении
  • Миниатюрные корпуса
    LFCSP_VD 3 мм × 3 мм
    8-выводный SOIC_N
    8-выводный MSOP

Конфигурация выводов AD8662

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8661/AD8662/AD8664: Low Noise, Precision 16 V CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev D, 08/2006) (pdf, 613 kB) Технические описания PDF
CN-0192: Драйвер с высоким током для выходного опорного напряжения преобразователя сигнала СКВТ в цифровой код AD2S1210  (pdf, 196 kB) Circuit Note PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8662 SPICE Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.