Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8661:  Недорогой, высококачественный Rail-to-Rail ОУ, питание 16 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • Усилитель AD8638 с автоматической коррекцией нуля и питанием 16 В.

AD8661, AD8662 и AD8664 – это одноканальный, двухканальный и четырехканальный усилители с однополярным питанием и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), в которых для поддержания низкого напряжения смещения применяется патентованная компанией Analog Devices технология подгонки DigiTrim®. Компоненты семейства AD8661 имеют расширенный рабочий диапазон напряжений питания (до 16 В). Они также обладают малыми входными токами смещения, широкой полосой и низкими входными шумами напряжения и тока.

Благодаря комбинации низкого напряжения смещения, очень малых входных токов смещения и широкого диапазона напряжений питания эти усилители представляют интерес для широкого спектра задач, в которых обычно применяются гораздо более дорогостоящие усилители на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом). Совокупность малого входного тока смещения, низкого шума, низкого напряжения смещения и широкой полосы является привлекательной для систем с высокоимпедансными датчиками, например, фотодиодами. Широкий диапазон напряжений питания соответствует требованиям современных высокопроизводительных АЦП и ЦАП. Высокий входной импеданс, низкие шум напряжения и шум тока, широкая полоса и отсутствие “попкорн-шума” (эффект, характерный для многих других усилителей с малым входным током смещения) могут быть полезны в аудиосистемах и медицинском оборудовании для контроля состояния пациентов.

AD8661, AD8662 и AD8664 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C). Одноканальный усилитель AD8661 выпускается в миниатюрном 8-выводном корпусе LFCSP (MO-220), имеющем габариты 3 мм x 3 мм, и 8-выводном корпусе SOIC. Двухканальный усилитель AD8662 выпускается в 8-выводном корпусе micro-SOIC и 8-выводном узком корпусе SOIC для поверхностного монтажа. Четырехканальный усилитель AD8664 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP и 14-выводном узком корпусе SOIC. Компоненты в корпусах LFCSP, MSOP и TSSOP доступны только в катушках на бобине.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкое напряжение смещения: 100 мкВ, макс.
  • Малый входной ток смещения: 1 пА, макс.
  • Однополярное питание: от 5 до 16 В
  • Биполярное питание: от +/- 2.5 до +/-8 В
  • Низкий шум: 10 нВ/√Гц
  • Широкая полоса: 4 МГц
  • Стабилен при единичном усилении

Конфигурация выводов AD8661

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8661/AD8662/AD8664: Low Noise, Precision 16 V CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev D, 08/2006) (pdf, 613 kB) Технические описания PDF
Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs  (pdf, 157 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8661 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть