Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8644:  Операционный усилитель, напряжение питания 18 В (Четырехканальный)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8614 (одноканальный) и AD8644 (четырехканальный) – это rail-to-rail усилители (диапазон входных и выходных напряжений до напряжений питания) с однополярным питанием и полосой 5.5 МГц, которые оптимизированы для работы с ЖК мониторами.

Компоненты производятся по технологии изготовления высоковольтных, крайне быстродействующих комплементарных биполярных транзисторов (HV XFCB) компании Analog Devices. Эта патентованная технология основана на применении изоляционных канавок, уменьшающих внутреннюю паразитную емкость, за счет чего увеличиваются произведение коэффициента усиления на ширину полосы, запас по фазе и допустимая емкостная нагрузка. Усилители обладают малым потребляемым током (800 мкА на канал, тип.), что критически важно для портативных устройств или схем с плотной компоновкой компонентов. Кроме того, благодаря rail-to-rail диапазону выходных напряжений они обеспечивают больший динамический диапазон и большие возможности управления по сравнению со стандартными усилителями видеосигналов.

Данные продукты работают с напряжениями питания от 5 В до 18 В. Уникальная комбинация нагрузочной способности 70 мА, высоких скоростей нарастания и высокой допустимой емкости нагрузки делает AD8614/AD8644 идеальным выбором для систем с ЖК дисплеями.

AD8614 и AD8644 работают в температурном диапазоне от –20°C до +85°C. Они выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23, 14-выводном корпусе TSSOP и 14-выводном корпусе SOIC. Все корпуса предназначены для поверхностного монтажа и могут поставляться в лентах на бобине.

    Области применения
  • Драйверы сигналов VCOM и коррекции яркости ЖК-дисплеев
  • Модемы
  • Портативные измерительные приборы
  • Организация непосредственного доступа

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Ширина полосы при единичном усилении: 5.5 МГц
  • Малое напряжение смещения: 1.0 мВ
  • Скорость нарастания: 7.5 В/мкс
  • Работает с однополярным питанием: от 5 В до 18 В
  • Высокий выходной ток: 70 мА
  • Малый потребляемый ток: 800 мкА/канал
  • Сохраняет стабильность при больших емкостных нагрузках
  • Rail-to-rail диапазоны входных и выходных напряжений

Конфигурация выводов AD8644

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8614/AD8644 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8644AR Статус: Obsolete 14 ld SOIC 14 Ind Tube, 56 - - N  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD8644AR-REEL Статус: Obsolete 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 2500 - - N  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD8644AR-REEL7 Статус: Obsolete 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 1000 - - N  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD8644ARU Статус: Obsolete 14 ld TSSOP 14 Ind Tube, 96 - - N  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD8644ARUZ Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Tube, 96 $ 2,78 $ 2,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8644ARUZ-REEL Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Reel, 2500 - $ 2,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8644ARZ Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Tube, 56 $ 2,81 $ 2,40 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8644ARZ-REEL Статус: Obsolete 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 2500 - - Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD8644ARZ-REEL7 Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 1000 - $ 2,40 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть