| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8641/AD8642/AD8643: Low Power, Rail-to-Rail Output, Precision JFET Amplifiers Data Sheet (Rev E, 09/2011) (pdf, 377 kB) | Технические описания | |
| CN-0306: A 16-Bit, 100 kSPS Low Power Successive Approximation ADC System with Optimum Low Power Drive Amplifier for Sub-Nyquist Input Signals Up to 1 kHz (pdf, 297 kB) | Circuit Note | |
| Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB) | Обзор | |
| Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB) | Технические статьи | |
| Low Power, Low Cost, Wireless ECG Holter Monitor | Технические статьи | HTML |
| ICs for Low Power, Low Cost ECG Holter Monitors Support Standard Medical Wireless Bands | Технические статьи | HTML |
| Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB) | Техническая документация | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8641 SPICE Macro-Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.