Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8627:  Прецизионный, малопотребляющий усилитель на JFET транзисторах с однополярным питанием в 5-выводном корпусе SC70

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8627 – это в полной мере поддерживающий однополярное питание прецизионный усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом (JFET), обладающий низкой потребляемой мощностью и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Выходные сигналы остаются стабильными при емкостных нагрузках более 500 пФ. Потребляемый ток составляет менее 900 мкА на канал.

К возможным областям применения этого компонента относятся трансимпедансные усилители сигналов фотодиодов, драйверы опорного уровня для автоматизированного тестового оборудования, управление зарядом аккумуляторов, измерительные приборы с питанием от сети и от батарей, а также удаленные схемы преобразования сигналов датчиков, включая автомобильные датчики. Благодаря близкому к rail-to-rail диапазону входных напряжений и rail-to-rail диапазону выходных напряжений разработчики могут использовать этот усилитель для буферизации сигналов КМОП ЦАП, специализированных микросхем (ASIC) и других компонентов с большим размахом выходного напряжения в системах с однополярным питанием. Ширина полосы, равная 5 МГц, и малое напряжение смещения идеально подходят для прецизионных фильтров.

AD8627 гарантированно обеспечивает заявленные в спецификации характеристики в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C) и выпускается в 5-выводном корпусе SC70, а также 8-выводном корпусе SOIC. Компоненты в корпусе SC70 доступны только в катушках на бобине.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Корпус SC70
  • Очень низкий входной ток смещения: 1 пА, макс.
  • Однополярное питание: от 5 В до 26 В
  • Биполярное питание: от ±2.5 В до ±13 В
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Малый потребляемый ток: 750 мкА/канал
  • Малое напряжение смещения: 500 мкВ, макс.
  • Стабилен при единичном усилении
  • Эффект обращения фазы отсутствует

Конфигурация выводов AD8627

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8625/AD8626/AD8627: Precision Low Power Single-Supply JFET Amplifiers Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 442 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
CN-0009: 4 mA to 20 mA Process Control Loop Using the AD5662 DAC  (pdf, 132 kB) Circuit Note PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) Обзор PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) Технические статьи PDF
Biopotential Electrode Sensing in ECG, EMG, and EEG Monitors Технические статьи HTML
Circuit Provides ISFET-Sensor Bias
by Brian Harrington, Analog Devices, Inc. (EDN Design Idea, 6/10/2004)
Технические статьи HTML
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) Техническая документация PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8627 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть