Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8622:  Малопотребляющий, прецизионный двухканальный ОУ с Rail-to-Rail выходом, низким шумом и малым током смещения

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8622 – это двухканальный прецизионный операционный усилитель (ОУ) с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), обладающий низким потребляемым током – всего 350 мкА, макс., в диапазоне температур и напряжений питания. Кроме того, он обладает крайне низкими значениями напряжения смещения, дрейфа и шума напряжения, а также очень низким входным током смещения во всем диапазоне рабочих температур.

Благодаря комбинации типичного напряжения смещения всего 10 мкВ, дрейфа смещения 0.5 мкВ/°C и шума всего 0.2 мкВ (размах в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц) данный усилитель идеально подходит для задач, в которых требуется минимизация погрешностей. За счет низкого шума, высоких статических характеристик и rail-to-rail диапазона выходных напряжений AD8622 позволяет добиться максимального увеличения отношения сигнал-шум и динамического диапазона при работе от низких напряжений питания во многих системах. AD8622 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C и выпускается в бессвинцовых корпусах SOIC и MSOP.


Области применения

  • Портативные прецизионные измерительные приборы
  • Контуры управления лазерными диодами
  • Медицинские измерительные приборы
  • Усилители сигналов тензодатчиков
  • Усилители сигналов термопар
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Малое напряжение смещения: 125 мкВ, макс.
    • Потребляемый ток: 215 мкА/канал тип.
    • Потребляемый ток: 215 мкА/канал тип.
    • Малый дрейф входного напряжения смещения: 1.2 мкВ/°C, макс.
    • Низкий шум напряжения: 11 нВ/√Гц
    • Рабочий температурный диапазон:
      от −40°C до +125°C
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
    • Стабилен при единичном усилении
    • Работает с напряжениями питания от ±2.5 В до ±15 В

    Схема выводов AD8622

    Подобная продукция

    • ADA4077-2 a dual channel version in two grades offering lower offset and drift, higher bandwidth and slew rate with lower input bias current.
    • ADA4096-2 or ADA4096-4 a dual and quad with lower power, 30V, rail-to-rail input/output Op Amps.

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8622/AD8624: Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev D, 12/2013) (pdf, 597 kB) Технические описания PDF
    CN-0240: Bidirectional Isolated High-Side Current Sense with 270 V Common-Mode Rejection  (pdf, 336 kB) Circuit Note PDF
    CN-0127: Восьмиполюсный активный фильтр нижних частот, оптимизированный для обеспечения высокой точности, малого шума и высокого коэффициента усиления, на основе ОУ AD8622 и ADA4062-2  (pdf, 109 kB) Circuit Note PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MS-2251: Data Sheet Intricacies—Absolute Maximum Ratings and Thermal Resistances  (pdf, 331 kB) Технические статьи PDF
    MS-2178: Discussion Between CareFusion and Analog Devices: Optimizing Performance and Lowering Power in an EEG Amplifer  (pdf, 147 kB) Технические статьи PDF
    SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
    Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
    Product Selection Guide PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8622 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.