| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8610/AD8620: Precision Very Low Noise Low Input Bias Current Wide Bandwith JFET Op Amp Data Sheet (Rev F, 05/2008) (pdf, 3864 kB) | Технические описания | |
| AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance (pdf, 199 kB) | Статьи по применению | |
| AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board (pdf, 621 kB) | Статьи по применению | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | Статьи по применению | |
| AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications (pdf, 538 kB) | Статьи по применению | |
| AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times (pdf, 106 kB) | Статьи по применению | |
| CN-0047: Using the AD7328 8-Channel ADC in Applications with Single-Ended Industrial-Level Signals (pdf, 109 kB) | Circuit Note | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8620 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.