Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8610:  Прецизионный, широкополосный одноканальный ОУ на JFET транзисторах с малым входным током смещения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • ADA4627-1 усилитель с напряжением питания до ±18 В, обладающий улучшенными показателями низкочастотного шума и КОСС, в 8-выводном узком корпусе SOIC.

AD8610 (одноканальный) и AD8620 (двухканальный) - это прецизионные усилители с входным каскадом на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом (JFET), обладающие крайне малыми напряжением смещения и дрейфом, очень низкими входными шумом напряжения и шумом тока, а также очень малым входным током смещения и широкой полосой. В отличие от многих усилителей на JFET транзисторах AD8610 поддерживает малый входной ток смещения во всем рабочем температурном диапазоне. Компонент обеспечивает стабильность при емкостных нагрузках более 1000 пФ в неинвертирующей конфигурации с единичным коэффициентом усиления, и может легко работать с гораздо большими емкостными нагрузками при высоких значениях коэффициента усиления шума. Выходное напряжение AD8610 может достигать значений, не доходящих 1.2 В до напряжений питания даже при нагрузке 1 кОм, что позволяет максимально расширить динамический диапазон при ограниченных напряжениях питания. Скорость нарастания выходных сигналов составляет 50 В/мкс как в инвертирующей, так и в неинвертирующей конфигурациях, а время установления в пределах погрешности 0.01% - менее 600 нс. Благодаря этим характеристикам, а также высокому входному импедансу, отличной точности и очень высокой нагрузочной способности AD8610 представляет собой идеальный выбор для входного интерфейса высокопроизводительных АЦП и буферизации выходных сигналов ЦАП.

К возможным областям применения AD8610 и AD8620 относятся электронные измерительные приборы; схемы усиления, буферизации и интегрирования для автоматического тестового оборудования; медицинские приборы компьютерной томографии/магнитно резонансной томографии/ультразвуковой диагностики; высококачественные схемы усиления сигналов фотодиодов; широкополосные прецизионные фильтры (включая фильтры для схем ФАПЧ); и высококачественные схемы диапазона звуковых частот.

Заявленные в спецификации AD8610 гарантированно обеспечиваются в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40ºC до +125ºC). AD8610 выпускается в 8-выводном узком корпусе SOIC и миниатюрном корпусе MSOP8 для поверхностного монтажа. AD8620 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC. Компоненты в корпусе MSOP8 доступны только в лентах на бобине.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкий шум 6 нВ/√Гц
  • Малое напряжение смещения: 100 мкВ, макс.
  • Малый входной ток смещения 10 пА, макс.
  • Короткое время установления: 600 нс до 0.01%
  • Низкие искажения
  • Стабилен при единичном усилении
  • Эффект обращения фазы отсутствует
  • Биполярное питание:
    от ±5 В до ±13 В

Конфигурация выводов AD8610

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8610/AD8620: Precision Very Low Noise Low Input Bias Current Wide Bandwith JFET Op Amp Data Sheet  (Rev F, 05/2008) (pdf, 3864 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
CN-0042: Driving the AD7366/AD7367 Bipolar SAR ADC in Low-Distortion DC-Coupled  (pdf, 130 kB) Circuit Note PDF
CN-0025: Precision, AC Reference Signal Attenuator Using the AD5546/AD5556 Multiplying DAC  (pdf, 80 kB) Circuit Note PDF
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) Технические статьи PDF
When high performance and low power make the design, ADI converters make the difference. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8610 SPICE Models Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8610AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 5,13 $ 4,34 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8610AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 4,34 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8610AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 4,34 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8610ARMZ-R7 Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 1000 - $ 3,75 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8610ARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 3,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8610ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 4,45 $ 3,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8610ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8610ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 3,75 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8610BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 11,69 $ 9,86 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8610BRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 9,86 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8610BRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 9,86 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть