Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8567:  16 V Rail-to-Rail Operational Amplifier (Quad)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8565/AD8566/AD8567 are low cost, single-supply, rail-to-rail input and output operational amplifiers optimized for LCD monitor applications. They are built on an advanced high voltage CBCMOS process. The AD8565 contains a single amplifier, the AD8566 has two amplifiers, and the AD8567 has four amplifiers.

These LCD op amps have high slew rates, 35 mA continuous output drive, 250 mA peak output drive, and a high capacitive load drive capability. They have a wide supply range and offset voltages below 10 mV. The AD8565/AD8566/AD8567 are ideal for LCD grayscale reference buffer and VCOM applications.

The AD8565/AD8566/AD8567 are specified over the −40°C to +85°C temperature range. The AD8565 single is available in a 5-lead SC70 package. The AD8566 dual is available in an 8-lead MSOP package. The AD8567 quad is available in a 14-lead TSSOP package and a 16-lead LFCSP package.

Applications
  • LCD reference drivers
  • Portable electronics
  • Communications equipment

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single-supply operation: 4.5 V to 16 V
  • Input capability beyond the rails
  • Rail-to-rail output swing
  • Continuous output current: 35 mA
  • Peak output current: 250 mA
  • Offset voltage: 10 mV
  • Slew rate: 6 V/μs
  • Unity gain stable with large capacitive loads
  • Supply current: 700 μA per amplifier

Pin Configuration Diagram for AD8567

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8565/AD8566/AD8567: 16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev G, 03/2010) (pdf, 340 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8567 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть