Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8529:  Rail-to-Rail операционный усилитель, полоса 8 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8519 и AD8529 – это усилители на биполярных транзисторах с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), обладающие шириной полосы при единичном усилении, равной 8 МГц, и типичным напряжением смещения менее 1 мВ.

AD8519 обеспечивает низкие погрешности и широкую полосу при малых габаритах корпусов SC70 и SOT-23. Малый потребляемый ток делает AD8519/AD8529 идеальным выбором для устройств с питанием от батарей. Диапазон выходных напряжений, обеспечиваемый AD8519/AD8529, превышает диапазон выходных напряжений стандартных усилителей видеосигналов, благодаря чему они представляют интерес в задачах, где требуется широкий динамический диапазон. Благодаря скорости нарастания 2.9 В/мкс AD8519/AD8529 хорошо подходят для формирования входных сигналов микросхем ASIC, например, речевых кодеков.

Миниатюрный корпус SC70 позволяет размещать AD8519 в непосредственной близости от датчиков, минимизируя наводки внешних шумов.

AD8519/AD8529 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C). AD8519 выпускается в 5-выводных корпусах SC70 и SOT-23, а также в 8-выводном корпусе SOIC для поверхностного монтажа. AD8529 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP.

Области применения

  • Портативные средства связи
  • Микрофонные усилители
  • Портативные телефоны
  • Интерфейс с датчиками
  • Активные фильтры
  • Платы PCMCIA
  • Входные драйверы ASIC
  • Носимые компьютеры
  • Устройства с питанием от батарей
  • Буферы источников опорного напряжения
  • КПК
  • Data Sheet, Rev. D, 5/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Компактные корпуса SC70 и SOT-23
    • Широкая полоса: 8 МГц при 5 В
    • Малое напряжение смещения: 1.2 мВ, макс.
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
    • Скорость нарастания 2.9 В/мкс
    • Стабилен при единичном усилении
    • Работает с однополярным питанием: от 2.7 В до 12 В

    Конфигурация выводов AD8529

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8519/AD8529: 8 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev D, 05/2007) (pdf, 393 kB) Технические описания PDF
    AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) Статьи по применению PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8519/AD8529 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.