Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8519 and AD8529 are rail-to-rail output bipolar amplifiers with a unity gain bandwidth of 8 MHz and a typical voltage offset of less than 1 mV.

The AD8519 brings precision and bandwidth to the SC70 and SOT-23 packages. The low supply current makes the AD8519/AD8529 ideal for battery-powered applications. The rail-to-rail output swing of the AD8519/AD8529 is larger than standard video op amps, making them useful in applications that require greater dynamic range than standard video op amps. The 2.9 V/μs slew rate makes the AD8519/AD8529 a good match for driving ASIC inputs such as voice codecs.

The small SC70 package makes it possible to place the AD8519 next to sensors, reducing external noise pickup.

The AD8519/AD8529 is specified over the extended industrial (−40°C to +125°C) temperature range. The AD8519 is available in 5-lead SC70 and 5-lead SOT-23 packages, and an 8-lead SOIC surface-mount package. The AD8529 is available in 8-lead SOIC and 8-lead MSOP packages.

Applications
  • Portable communications
  • Microphone amplifiers
  • Portable phones
  • Sensor interface
  • Active filters
  • PCMCIA cards
  • ASIC input drivers
  • Wearable computers
  • Battery-powered devices
  • Voltage reference buffers
  • Personal digital assistants

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Space-saving SC70 and SOT-23 packaging
  • Wide bandwidth: 8 MHz @ 5 V
  • Low offset voltage: 1.2 mV maximum
  • Rail-to-rail output swing
  • 2.9 V/μs slew rate
  • Unity gain stable
  • Single-supply operation: 2.7 V to 12 V

Pin Configuration Diagram for AD8519

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8519/AD8529: 8 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev D, 05/2007) (pdf, 393 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
When high performance and low power make the design, ADI converters make the difference. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8519/AD8529 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8519 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть