Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD826:  Недорогой, быстродействующий, малопотребляющий двухканальный операционный усилитель

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD826 - это двухканальный быстродействующий операционный усилитель (ОУ) с обратной связью по напряжению. Он идеально подходит для применения в задачах, в которых требуется стабильность при единичном коэффициенте усиления и высокая нагрузочная способность, например, при буферизации и выдаче сигнала в кабель. Ширина полосы, равная 50 МГц, и скорость нарастания 350 В/мкс делают AD826 привлекательным для многих быстродействующих систем, например, видеоаппаратуры, систем кабельного телевидения, копиров, ЖК дисплеев, сканеров изображений и факсимильных аппаратов.

AD826 имеет высокую нагрузочную способность (50 мА/канал, мин.) и способен работать на неограниченно большую емкостную нагрузку. Обладающий малым потребляемым током (максимум 15 мА для двух каналов) AD826 является истинно универсальным операционным усилителем.

AD826 идеально подходит для задач, в которых особенно важно низкое энергопотребление, например, видеокамер и портативных измерительных приборов. Компонент может работать от однополярного напряжения питания +5 В, поддерживая при этом ширину полосы 25 МГц. Гарантированный рабочий диапазон напряжений питания составляет от +5 В до ±15 В.

AD826 превосходно работает в качестве буфера АЦП/ЦАП или активного фильтра в системах сбора данных и обеспечивает установление в пределах погрешности 0.01% за 70 нс, а также низкое входное напряжение смещения (2 мВ, макс.). Компонент выпускается в миниатюрных 8-выводных корпусах mini-DIP и SO.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Высокое быстродействие:
    Ширина полосы при единичном усилении: 50 МГц
    Скорость нарастания: 350 В/мкс
    Время установления до 0.01%: 70 нс
  • Простота применения:
    Работает на неограниченно большую емкостную нагрузку
    Минимальный выходной ток 50 мА/канал
    Полный набор спецификаций при работе от +5 В, ±5 В и ±15 В
    Размах выходного напряжения 2.0 В на нагрузке 150 Ом (Vs = +5 В)
  • Низкое энергопотребление:
    Максимальный потребляемый ток 7.5 мА/канал
  • Хорошие характеристики передачи видеосигнала
    Погрешности дифференциального коэффициента усиления и фазы 0.07% и 0.11°
  • Превосходные статические характеристики:
    Входное напряжение смещения 2.0 мВ, макс.

Конфигурация выводов AD826

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD826: High Speed, Low Power Dual Operational Amplifier Data Sheet  (Rev C, 04/2010) (pdf, 231 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
Журнал Analog Dialogue HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD826 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD826 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD826AR-EBZ Статус: Prodn 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD826ARZ Статус: Prodn SOIC 150 MIL $ 4,01 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть