Добавить в Мастер Структурных Схем

AD817:  Быстродействующий, малопотребляющий усилитель с широким диапазоном напряжений питания

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD817 – это недорогой, малопотребляющий, быстродействующий операционный усилитель (ОУ) с однополярным/биполярным питанием, который идеально подходит для широкого спектра задач аналогового преобразования сигналов и систем сбора данных. Этот революционный продукт также обладает высокой нагрузочной способностью по току и способен работать на неограниченно большую емкостную нагрузку, поддерживая при этом превосходную целостность сигнала.

Ширина полосы при единичном коэффициенте усиления, равная 50 МГц, скорость нарастания 350 В/мкс и время установления 45 нс (в пределах погрешности 0.1%) позволяют обрабатывать широкополосные сигналы, характерные для видеосистем и систем формирования изображений. Компонент обеспечивает качество, достаточное для профессиональной видеоаппаратуры, поддерживая погрешности дифференциального коэффициента усиления и дифференциальной фазы не хуже 0.04% и 0.08°, соответственно, при частоте сигнала 3.58 МГц и неравномерность коэффициента усиления в пределах 0.1 дБ на частотах до 70 МГц (коэффициент усиления = +1).

AD817 обеспечивает заявленные в спецификации характеристики при работе от однополярного напряжения питания +5 В и биполярного напряжения питания в диапазоне от ±5 В до ±15 В. Эта гибкость в выборе напряжений питания, а также очень малый потребляемый ток (7.5 мА) и превосходные динамические характеристики во всем диапазоне напряжения питания делают AD817 идеальным выбором для многих задач, в которых одновременно требуется повышенное качество сигнала и низкое энергопотребление.

Уникальная комбинация минимального выходного тока 50 мА и возможности работы с неограниченно большой емкостной нагрузкой упрощает применение AD817 в качестве буферов сигналов АЦП и драйверов линий передачи.

AD817 выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном пластиковом корпусе mini-DIP.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкая стоимость
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы при единичном усилении 50 МГц
    Скорость нарастания 350 В/мкс
    Время установления до 0.1%: 45 нс (ступенчатое изменение напряжения 10 В)
  • Превосходные характеристики передачи видеосигнала
    Полоса с неравномерностью в пределах 0.1 дБ: 70 МГц (G = +1)
    Погрешности дифференциального коэффициента усиления и фазы:
    0.04% и 0.08° при 3.58 МГц
  • Выпускается в 8-выводном корпусе SOIC и 8-выводном пластиковом корпусе Mini-DIP
  • Питание
    Работает с однополярным (+5 В) и биполярным
    (от ±5 В до ±15 В) напряжениями питания
    Низкое энергопотребление: потребляемый ток 7.5 мА, макс.
  • Высокая нагрузочная способность
    Работает с неограниченно большой емкостной нагрузкой
    Выходной ток 50 мА, мин.

Конфигурация выводов AD817

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD817: High Speed, Low Power Wide Supply Range Amplifier Data Sheet  (Rev B, 08/2006) (pdf, 220 kB) Технические описания PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
AN-417: Быстродействующие операционные усилители с rail-to-rail диапазоном напряжений смягчают ограничения в низковольтных быстродействующих системах  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
Статьи по применению PDF
AN-402: Замещение выходных ограничивающих ОУ входными ограничивающими усилителями  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: Руководство пользователя по применению и измерению характеристик операционных усилителей  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
Статьи по применению PDF
AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps  (pdf, 611 kB) Статьи по применению PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) Статьи по применению PDF
MT-053: Искажения в операционных усилителях: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
MT-060: Выбор между ОУ с обратной связью по напряжению и обратной связью по току  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
MT-059: Компенсация влияния входной емкости на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току, используемые в преобразователях тока в напряжение  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
MT-058: Влияние емкости обратной связи на операционные усилители с обратной связью по напряжению и с обратной связью по току  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-056: Быстродействующие операционные усилители с обратной связью по напряжению  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для системы второго порядка  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-049: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для однополюсной системы  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Взаимосвязь между характеристиками шума операционного усилителя: шум 1/f, среднеквадратический шум и эквивалентная шумовая полоса  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
MT-032: Идеальный операционный усилитель с обратной связью по напряжению  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: Evaluation Board User Guide  (pdf, 189 kB) Руководства пользователей PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
Журнал Analog Dialogue HTML
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
Журнал Analog Dialogue HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) Product Selection Guide PDF
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
Источники энергии и преобразование HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
Источники энергии и преобразование HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
AD817 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD817AN Статус: Завершение продаж 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,28 $ 1,93 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
AD817ANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,07 $ 1,76 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD817AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,28 $ 1,93 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD817AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,93 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD817AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 - $ 1,93 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD817ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,07 $ 1,76 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD817ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,76 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD817ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 750 - $ 1,76 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD817AR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
AD817ARZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 2,90 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.