Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD795 is a low noise, precision, FET input operational amplifier. It offers both the low voltage noise and low offset drift of a bipolar input op amp and the very low bias current of a FET- input device. The 1014 Ω common-mode impedance insures that input bias current is essentially independent of common- mode voltage and supply voltage variations.

The AD795 has both excellent dc performance and a guaranteed and tested maximum input voltage noise. It features 2 pA maximum input bias current and 500 μV maximum offset voltage, along with low supply current of 1.5 mA maximum.

Furthermore, the AD795 features a guaranteed low input noise of 3.3 μV p-p (0.1 Hz to 10 Hz) and a 11 nV/√Hz maximum noise level at 10 kHz. The AD795 has a fully specified and tested input offset voltage drift of only 10 μV/°C maximum.

The AD795 is useful for many high input impedance, low noise applications. The AD795 is rated over the commercial tempera- ture range of 0°C to +70°C. The AD795 is available in an 8-lead SOIC package.

APPLICATIONS
  • Low noise photodiode preamps
  • CT scanners
  • Precision l-to-V converters

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low power replacement for Burr-Brown
      OPA111, OPA121 op amps
  • Low noise
      3.3 µV p-p maximum, 0.1 Hz to 10 Hz
      11 nV/√Hz maximum at 10 kHz
      0.6 fA/√Hz at 1 kHz
  • High dc accuracy
      500 µV maximum offset voltage
      10 µV/°C maximum drift
      2 pA maximum input bias current
      Low power: 1.5 mA maximum supply current

Pin Diagram for AD795

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD795: Low Power, Low Noise Precision FET Op Amp Data Sheet  (Rev C, 12/2009) (pdf, 815 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) Статьи по применению PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) Статьи по применению PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD795 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD795 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть