Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD746:  Двухканальный, прецизионный BiFET ОУ, время установления 500 нс

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD746 – это двухканальный операционный усилитель (ОУ), который состоит из двух ОУ AD744, изготавливаемых по технологии BiFET (комбинация биполярных и полевых транзисторов), на одном кристалле. Эти прецизионные монолитные ОУ обладают превосходными статическими характеристиками, а также коротким временем установления, высокой скоростью нарастания и широкой полосой. За счет того, что усилители изготавливаются на одном монолитном кристалле, AD746 обеспечивает близкое согласование статических и динамических характеристик в отдельных каналах.

Благодаря однополюсному частотному отклику AD746 обладает коротким временем установления: 500 нс в пределах погрешности 0.01%. Эта особенность в комбинации с высокими статическими характеристиками позволяет применять AD746 AD713 в качестве буферного усилителя для 12- или 14-разрядных ЦАП и АЦП. Низкий уровень полных гармонических искажений (THD = 0.0001%) и очень хорошее согласование динамических характеристик делают AD746 идеальным усилителем для многих схем звуковых частот с высокими требованиями к качеству сигнала.

AD746 имеет внутреннюю схему компенсации, обеспечивающую стабильную работу в неинвертирующей конфигурации с коэффициентом усиления 2, и более. Компонент выпускается в четырех версиях с различными градациями производительности. AD746J работает в коммерческом температурном диапазоне от 0 до +70°C. AD746A и AD746B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C to +85°C. AD746S работает в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C; доступны компоненты, соответствующие стандарту MIL-STD-883B, Rev. C.

AD746 выпускается в 8-выводных корпусах трех типов: пластиковый mini-DIP, герметичный cerdip и корпус для поверхностного монтажа (SOIC).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Двухканальные буферы выходных сигналов для 12- и 14-разрядных ЦАП
  • Входные буферы для прецизионных АЦП, широкополосные предварительные усилители и схемы звуковых частот с низкими искажениями
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      Время установления до 0.01%: 500 нс при ступенчатом изменении напряжения на 10 В
      Скорость нарастания 75 В/мкс
      Полные гармонические искажения (THD) 0.0001%
    • Произведение коэффициента усиления на ширину полосы 13 МГц
      Внутренняя компенсация для работы с усилением от +2
    • Одноканальная версия: AD744
    • СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      Напряжение смещения: 0.5 мВ, макс. (AD746B)
      Дрейф: 10 мкВ/°C, макс. (AD746B)
      Коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС: 175 В/мВ, мин. (AD746B)
      Шум: размах 2 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
    • Выпускается в пластиковом корпусе Mini-DIP, корпусе Cerdip и корпусе для поверхностного монтажа
    • Выпускается в лентах на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A

    Конфигурация выводов AD746

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD746: Dual Precision, 500 ns Settling, BiFET Op Amp Data Sheet (Rev B, 09/1989) (pdf, 428 kB) Технические описания PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) Статьи по применению PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    Статьи по применению PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    Статьи по применению PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) Обучение PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) Обучение PDF
    MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) Обучение PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) Обучение PDF
    MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) Обучение PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
    MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) Обучение PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) Обучение PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) Руководства пользователей PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    Источники энергии и преобразование HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    Источники энергии и преобразование HTML
    ADIsimOpAmp™
    This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    OpAmp Stability
    An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
    Design Calculators HTML
    AD746 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD746 Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD746AQ Статус: Завершение продаж 8 ld CerDIP 8 Ind Tube, 48 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
    AD746BQ Статус: Завершение продаж 8 ld CerDIP 8 Ind Tube, 48 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
    AD746JN Статус: Завершение продаж 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN/ PDN Контакты
    AD746JNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 4,74 $ 4,26 Y  Используемые материалы PCN Купить
    AD746JR Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PDN Контакты
    AD746JRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 4,74 $ 4,37 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD746JRZ-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 - $ 0,00 Y  Используемые материалы PDN Контакты
    AD746JRZ-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 - $ 0,00 Y  Используемые материалы PDN Контакты
    AD746JZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 - - Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    AD746SCHIPS Статус: Prodn CHIPS OR DIE 0 Comm. Tray, 100 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
    AD746SQ Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 30,34 $ 25,79 N  Используемые материалы PCN Купить
    AD746SQ/883B Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Mil Tube, 48 $ 53,30 $ 47,97 N  Используемые материалы PCN Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    AD746JR-EBZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18,25 Да -
    AD746JRZ Статус: Prodn 8-Lead SOIC $ 9,46 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть