Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD745:  Быстродействующий BiFET ОУ с крайне низким шумом

Информация о продукте

Новые альтернативные решения:
  • ADA4637-1 ОУ на JFET транзисторах, обладающий низким шумом и малым током смещения, питание 36 В, полоса 80 МГц.

AD745 – это обладающий крайне низким шумом быстродействующий операционный усилитель (ОУ) с входным каскадом на полевых транзисторах. Он одновременно обеспечивает крайне низкий шум напряжения, который обычно встречается в ОУ с входным каскадом на биполярных транзисторах, и очень малый входной ток, характерный для архитектур с входным каскадом на полевых транзисторах. Ширина полосы, равная 20 МГц, и скорость нарастания 12.5 В/мкс делают AD745 идеальным усилителем для быстродействующих схем, в которых требуются низкий шум и высокие статические характеристики. Кроме того, AD745 не имеет эффекта обращения фазы выходного сигнала Входной шум напряжения AD745 гарантированно не превышает 4.0 нВ/Гц на частоте 10 кГц, что является непревзойденным показателем для монолитного ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах, как и максимальный размах шума 1.0 мкВ в полосе от 0.1 до 10 Гц. AD745 также обладает превосходными статическими характеристиками: максимальный входной ток смещения равен 250 пА, а максимальное входное напряжение смещения– 0.5 мВ.

Внутренняя схема компенсации AD745 оптимизирована для работы при высоких коэффициентах усиления, благодаря чему достигаются широкая полоса и высокая скорость нарастания. Это делает AD745 особенно полезным для применения в качестве предварительного усилителя, в котором для работы со слабыми сигналами требуется одновременно высокий коэффициент усиления и широкая полоса. AD745 выпускается в пяти версиях с разными градациями производительности. AD745J и AD745K работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C. AD745A и AD745B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C от +85°C. AD745S работает в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C; доступны компоненты, соответствующие стандарту MIL-STD-883B, Rev. C.

AD745 выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе mini-DIP, 8-выводном корпусе cerdip, 16-выводном корпусе SOIC и в бескорпусном исполнении.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • КРАЙНЕ НИЗКИЙ ШУМ
    2.9 нВ/√Гц на 10 кГц
    0.38 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
    Шум тока 6.9 фА/√Гц на 1 кГц

  • ПРЕВОСХОДНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Скорость нарастания 12.5 В/мкс
    Произведение коэффициента усиления на ширину полосы 20 МГц
    THD = 0.0002% при 1 кГц
    Внутренняя компенсация для работы с коэффициентами усиления от +5 (или –4)
  • ПРЕВОСХОДНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Напряжение смещения 0.5 мВ, макс.
    Входной ток смещения 250 пА, макс.
    Коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС 2000 В/мВ, мин.
    Выпускается в ленте на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A

Конфигурация выводов AD745

Схема AD745
Конфигурация выводов AD745

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD745: Ultralow Noise, High Speed, BiFET Op Amp Data Sheet (Rev D, 01/2002) (pdf, 338 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD745 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD745 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD745JR-16 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Tube, 47 $ 6,77 $ 6,45 N  Используемые материалы PCN Купить
AD745JRZ-16 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Tube, 47 $ 5,71 $ 5,43 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD745JRZ-16-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 5,43 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD745JRZ-16-REEL7 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Reel, 400 $ 5,71 $ 5,43 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD745KR-16 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Tube, 47 $ 9,21 $ 8,75 N  Используемые материалы PCN Купить
AD745KR-16-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 8,75 N  Используемые материалы PCN Купить
AD745KR-16-REEL7 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Reel, 400 $ 9,21 $ 8,75 N  Используемые материалы PCN Купить
AD745KRZ-16 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Tube, 47 $ 7,77 $ 7,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD745KRZ-16-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Reel, 1000 $ 0,00 $ 7,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD745KRZ-16-REEL7 Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Comm. Reel, 400 $ 7,77 $ 7,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть