Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD743:  BiFET ОУ с крайне низким шумом

Информация о продукте

Новые альтернативные решения:
  • ADA4627-1 ОУ на транзисторах с низким шумом и малым током смещения, полоса 19 МГц, питание 36 В.

AD743 – это обладающий крайне низким шумом, прецизионный монолитный операционный усилитель (ОУ) с входным каскадом на полевых транзисторах. Он одновременно обеспечивает крайне низкий шум напряжения, который обычно встречается в ОУ с входным каскадом на биполярных транзисторах, и очень малый входной ток, характерный для архитектур с входным каскадом на полевых транзисторах. Кроме того, AD743 не имеет эффекта обращения фазы выходного сигнала при превышении предельного уровня отрицательного синфазного напряжения.

Входной шум напряжения AD743 гарантированно не превышает 4.0 нВ/Гц на частоте 10 кГц, что является непревзойденным показателем для монолитного ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах, как и максимальный размах шума 1.0 мкВ в полосе от 0.1 до 10 Гц. AD743 также обладает превосходными статическими характеристиками: максимальный входной ток смещения равен 250 пА, а максимальное входное напряжение смещения – 0.5 мВ.

AD743 разработан специально для применения в качестве предварительного усилителя сигналов емкостных датчиков, например, керамических гидроакустических звукоприемников. Компонент выпускается в пяти версиях с разными градациями производительности. AD743J и AD743K работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C. AD743A и AD743B работают в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C. AD743S работает в военном температурном диапазоне от -55°C до +125°C; доступны компоненты, соответствующие стандарту MIL-STD-883B, Rev. C.

AD743 выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе mini-DIP, 8-выводном корпусе cerdip, 16-выводном корпусе SOIC и в бескорпусном исполнении.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкий шум
    2.9 нВ/√Гц на 10 кГц
    Размах 0.38 мкВ в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц
    Шум тока 6.9 фА/√Гц на 1 кГц
  • Превосходные статические характеристики
    Напряжение смещения 0.5 мВ, макс.
    Входной ток смещения 250 пА, макс.
    Коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС 1000 В/мВ, мин.
  • Динамические характеристики
    Скорость нарастания 2.8 В/мкс
    Ширина полосы при единичном усилении 4.5 МГц
    THD = 0.0003% при 1 кГц
    Выпускается в ленте на бобине в соответствии со стандартом EIA-481A

Конфигурация выводов AD743

Схема AD743
Конфигурация выводов AD743

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD743: Ultralow Noise BiFET Op Amp Data Sheet  (Rev E, 07/2003) (pdf, 290 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD743 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD743 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**When "Not recommended" is shown in the product status, it means that the model is still in production, but is not recommended for new design.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть