Добавить в Мастер Структурных Схем

AD711:  Прецизионный, недорогой, быстродействующий BiFET ОУ

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • ADA4000-1– усилитель с повышенными быстродействием/точностью и более 2 раз меньшей потребляемой мощностью.

AD711 – это быстродействующий, прецизионный, монолитный операционный усилитель (ОУ), обеспечивающий высокую производительность при очень скромной цене. Он имеет очень малые напряжение смещения и дрейф напряжения смещения, которые достигаются при помощи лазерной подгонки на пластине. Эти достоинства позволяют использовать данный компонент для модернизации существующих проектов, в которых применяются усилители на основе технологии BiFET (комбинация биполярных и полевых транзисторов) предыдущих поколений, а также, во многих случаях, усилители на биполярных транзисторах.

Благодаря превосходным статическим и динамическим характеристикам этот ОУ подходит для применения в активных фильтрах. Скорость нарастания 16 В/мкс и время установления в пределах погрешности ±0.01%, равное 1 мкс, делают AD711 идеальным выбором для использования в качестве буфера для 12-разрядных цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, а также быстродействующего интегратора. Обеспечиваемое компонентом время установления не имеет аналогов среди интегральных схем усилителей сопоставимого уровня.

Комбинация превосходных шумовых показателей и низкого входного тока позволяют применять AD711 для предварительного усиления сигналов фотодиодов. Коэффициент ослабления синфазного сигнала и коэффициент усиления при разомкнутой цепи обратной связи составляют 88 дБ и 400 В/мВ, соответственно, что позволяет поддерживать погрешность, удовлетворяющую требованиям 12-разрядных систем, даже в схемах быстродействующих буферов с единичным коэффициентом усиления.

AD711 имеет стандартное для операционных усилителей расположение выводов и выпускается в семи версиях с различными градациями производительности. AD711J и AD711K работают в коммерческом температурном диапазоне от 0°C до +70°C. AD711A работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

AD711 выпускается в 8-выводных пластиковом mini-DIP, SOIC и керамическом DIP (cerdip) корпусах.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Время установления до ±0.01%: 1.0 мкс
    Скорость нарастания: 16 В/мкс, мин. (AD711J)
    Ширина полосы при единичном усилении: 3 МГц, мин. (AD711J)
  • Улучшенный аналог LF411 и TL081
  • СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС: 200 В/мВ, мин. (AD711K)
    Выпускается в пластиковом Mini-DIP, пластиковом SOIC, герметичном керамическом DIP (Cerdip) и герметичном металлическом корпусах

Конфигурация выводов AD711

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD711: Precision, Low Cost, High Speed, BiFET Op Amp Data Sheet (Rev E, 10/2002) (pdf, 711 kB) Технические описания PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) Статьи по применению PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD711 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD711AQ Статус: Prodn 8 ld CerDIP 8 Ind Tube, 48 $ 4,91 $ 4,67 N  Используемые материалы PCN Купить
AD711JNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 1,39 $ 1,24 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD711JR Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 1,55 $ 1,38 N  Используемые материалы PDN Купить
AD711JR-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 - $ 1,38 N  Используемые материалы PDN Купить
AD711JR-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 $ 1,55 $ 1,38 N  Используемые материалы PDN Купить
AD711JRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 1,37 $ 1,22 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711JRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 - $ 1,22 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711JRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 $ 1,37 $ 1,22 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711KNZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Comm. Tube, 50 $ 2,50 $ 2,25 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD711KR Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 2,71 $ 2,44 N  Используемые материалы PDN Купить
AD711KR-REEL Статус: Obsolete 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 - - N  Используемые материалы Уведомить меня Контакты
AD711KR-REEL7 Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 - $ 2,44 N  Используемые материалы PDN Купить
AD711KRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 2,39 $ 2,14 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711KRZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 2,39 $ 2,14 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD711KRZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 750 $ 2,39 $ 2,14 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.