Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Контроллеры импульсных преобразователей работают с внешними мощными полевыми МОП транзисторами, что дает разработчикам дополнительную свободу в установке рабочих и предельных уровней тока, которые обычно варьируются от 5 до 25 А на канал в синхронных проектах. Семейство контроллеров синхронных импульсных преобразователей напряжения компании Analog Devices обеспечивает высокий КПД преобразования при выходных напряжениях вплоть до 0.6 В и выходных токах до 50 А. Эти продукты имеют множество программируемых функций и обеспечивают именно тот уровень производительности, который необходим в конкретном приложении.
Набор доступных функциональных возможностей и характеристик включает в себя один/два канала преобразования, программируемый мягкий запуск, блокировка при просадке напряжения питания, программируемый предельный ток, возможность работы с запасом по напряжению, повторяемость изменения напряжений каналов, управление последовательностью включения/отключения каналов, синхронизация по частоте, диапазон входных напряжений от 3 В до 24 В, сигнал оповещения “питание в норме” и погрешность выходного напряжения до 0.5% при 25°C.
Компания Analog Devices предлагает инструменты проектирования и ресурсы технической поддержки, которые помогут вам сократить время, затрачиваемое на разработку. Посетите страницу ресурсов по контроллерам импульсных преобразователей, где вы сможете найти статьи по применению, технические статьи, технические описания и руководства пользователя. Опробуйте многофункциональный интерактивный инструмент проектирования “ADIsimPower”, который создает оптимизированные проекты подсистем питания и перечень компонентов всего за четыре простых шага. Разработчики могут получить помощь в проектировании и обменяться информацией с коллегами-разработчиками, а также специалистами компании Analog Devices в области устройств управления питания в сообществе Power Management Support Community на форуме EngineerZone. Отметьте эту страницу закладкой, и она станет вашим исчерпывающим источником информации по контроллерам импульсных преобразователей.
Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
| Part Number | Description | Vin (min) V | Vin (max) V | Power Input Voltage (V) | Power Input Voltage (max) | Vout Adjustable (min)(V) | Vout Adjustable (max)(V) | Multiple output | Shutdown (max) (µA) | Iout (A) | Switching Feequency | Synchronous | Package | Pricing ($@1k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP1621 | Constant-Frequency, Current-Mode Step-Up DC/DC Controller | 2.9 | 5.5 | 1 | 100 | 1.215 | 100 | - | 10 | 10 | 100kHz to 1.5MHz | - | MSOP-10 | 1.32 |
| ADP1821 | Step-Down DC-to-DC Controller | 3.7 | 5.5 | 1 | 24 | 0.6 | Vin*0.85 | - | 10 | 20 | 300kHz to 600kHz Sync up to 1MHz | Yes | QSOP-16 | 1.41 |
| ADP1822 | PWM, Step-Down DC-to-DC Controller with Margining and Tracking | 3.7 | 5.5 | 1 | 24 | 0.6 | Vin*0.85 | - | 10 | 20 | 300kHz to 600kHz Sync up to 1MHz | Yes | QSOP-24 | 1.46 |
| ADP1823 | Dual, Interleaved, Step-Down DC-to-DC Controller with Tracking | 3.7 | 18 | 1 | 24 | 0.6 | Vin*0.85 | Yes | 10 | 30 | 300kHz to 600kHz Sync up to 1MHz | Yes | LFCSP-32 | 2.19 |
| ADP1828 | Synchronous Buck PWM, Step-Down, DC-to-DC Controller | 3 | 20 | 1 | 24 | 0.6 | Vin*0.85 | - | 15 | 30 | 300kHz to 600kHz | Yes | QSOP-20, LFCSP-20 | 1.52 |
| ADP1829 | Dual, Interleaved, Step-Down DC-to-DC Controller with Tracking | 3 | 18 | 1 | 24 | 0.6 | Vin*0.85 | Yes | 10 | 30 | 300kHz to 600kHz Sync up to 1MHz | Yes | LFCSP-32 | 2.13 |
| ADP1850 | Dual Output Synchronous Buck PWM Controller | 2.75 | 20 | 2.75 | 20 | 0.6 | Vin*0.90 | Yes | 100 | 30 | 200kHz to 1.5MHz | Yes | LFCSP-32 | 1.85 |
| ADP1851 | Wide Range Input, Synchronous, step-Down DC-to-DC Controller | 2.75 | 20 | 2.75 | 20 | 0.6 | Vin*0.90 | - | 100 | 25 | 200kHz to 1.5MHz | Yes | LFCSP-16 | 1.05 |
| ADP1853 | Synchronous, Step-Down DC-to-DC Controller with Voltage Tracking and Synchronization | 2.75 | 20 | 2.75 | 20 | 0.6 | Vin*0.90 | - | 100 | 25 | 200kHz to 1.5MHz | Yes | LFCSP-20 | 1.2 |
| ADP1864 | Constant Frequency Current-Mode Step-Down DC-to-DC Controller in TSOT | 3.15 | 14 | 3.15 | 14 | 0.8 | Vin | - | - | 8 | 580kHz | - | TSOT-6 | 1.06 |
| ADP1870 | Synchronous Current-Mode with Constant On-Time, Buck Controller | 2.95 | 20 | 2.9 | 20 | 0.6 | Vin*0.85 | - | 140 | 25 | 300KHz; 600KHz; 1.0MHz | Yes | MSOP-10, LFCSP 10 | 1.08 |
| ADP1871 | Synchronous Current-Mode with Constant On-Time, Buck Controller, Power Saving Mode | 2.95 | 20 | 2.9 | 20 | 0.6 | Vin*0.85 | - | 140 | 25 | 300KHz; 600KHz; 1.0MHz | Yes | MSOP-10, LFCSP 10 | 1.08 |
| ADP1872 | Synchronous Current-Mode Buck Controller with Constant On-time and 0.6V Reference | 2.75 | 5.5 | 2.9 | 20 | 0.6 | Vin*0.85 | - | 140 | 25 | 300KHz; 600KHz; 1.0MHz | - | MSOP-10 | 1.03 |
| ADP1873 | Synchronous Current-Mode Buck Controller with Constant On-time, 0.6V Reference, and Power Saving Mode | 2.75 | 5.5 | 2.9 | 20 | 0.6 | Vin*0.85 | - | 140 | 25 | 300KHz; 600KHz; 1.0MHz | - | MSOP-10 | 1.03 |
| ADP1874 | Synchronous Buck Controller with Constant On-Time and Valley Current Mode | 2.95 | 20 | 2.9 | 20 | 0.6 | Vin*0.85 | - | 140 | 25 | 300KHz; 600KHz; 1.0MHz | Yes | QSOP-16 | 1.32 |
| ADP1875 | Synchronous Buck Controller with Constant On-Time, Valley Current Mode, and Power Saving Mode | 2.95 | 20 | 2.9 | 20 | 0.6 | Vin*0.85 | - | 140 | 25 | 300KHz; 600KHz; 1.0MHz | Yes | QSOP-16 | 1.32 |
| ADP1876 | Dual OUtput Synchronous Buck PWM Controller plus Linear Regulator | 2.75 | 20 | 1 | 20 | 0.6 | Vin*0.90 | Yes | 200 | 25 | 600kHz | Yes | LFCSP-32 | 1.89 |
| ADP1877 | Dual Output Synchronous Buck PWM Controller | 2.75 | 14.5 | 2.75 | 14.5 | 0.6 | Vin*0.90 | Yes | 200 | 30 | 200kHz to 1.5MHz | Yes | LFCSP-32 | 1.69 |
| ADP1878 | Synchronous Buck Controller with Constant On-Time and Valley Current Mode | 2.95 | 20 | 2.9 | 20 | 0.6 | Vin*0.85 | - | 140 | 25 | 300KHz; 600KHz; 1.0MHz | Yes | LFCSP-14 | 1.28 |
| ADP1879 | Synchronous Buck Controller with Constant On-Time, Valley Current Mode, and Power Saving Mode | 2.95 | 20 | 2.9 | 20 | 0.6 | Vin*0.85 | - | 140 | 25 | 300KHz; 600KHz; 1.0MHz | Yes | LFCSP-14 | 1.28 |
| ADP1882 | Synchronous Current-Mode Buck Controller with Constant On-time and 0.8V Reference | 2.75 | 5.5 | 2.9 | 20 | 0.8 | Vin*0.85 | - | 140 | 25 | 300KHz; 600KHz; 1.2MHz | - | MSOP-10 | 1.03 |
| ADP1883 | Synchronous Current-Mode Buck Controller with Constant On-time, 0.8V Reference, and Power Saving Mode | 2.75 | 5.5 | 2.9 | 20 | 0.8 | Vin*0.85 | - | 140 | 25 | 300KHz; 600KHz; 1.2MHz | - | MSOP-10 | 1.03 |