Преобразователи напряжения на переключающихся конденсаторах

Схемы умножения напряжения на переключаемых конденсаторах применяются для получения более высокого напряжения из низкого, конденсаторы используются как элементы, в которых сохраняется энергия. Таким образом из напряжения 5В можно получить 10В или 15В. Такая возможность очень полезна для многих низковольтных систем, например, портативных компьютеров, кабелей мобильных телефонов и дисплеев мобильных телефонов. Analog Devices предлагает много современных ИС с переключаемыми конденсаторами, например, ИС для интерфейса RS232, работающие при напряжении питания 3V (при этом напряжение увеличивается в три раза). ИС имеет режим экономии электроэнергии, что увеличивает эффективность использования энергии, и мощный зарядовый насос для питания дисплея мобильного телефона.

Loading Selection Table Data, Please wait...