Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM803:  Microprocessor Supervisory Circuit in 3-Lead SC70, Active-Low Open-Drain Output

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM803 supervisory circuit monitors the power supply voltage in microprocessor systems. It provides a reset output during power-up, power-down and brownout conditions. On power-up, an internal timer holds reset asserted for 240ms. This holds the microprocessor in a reset state until conditions have stabilized. The reset output remains operational with VCC as low as 1V. The ADM803 provides an active-low reset signal RESET, and has an open-drain output stage which requires an external pull-up resistor.

Seven reset threshold options are available. The reset comparator features built-in glitch immunity, making it immune to fast transients on VCC.

The ADM803 is available in 3-lead SC70 and consumes only 17µA, making it suitable for low power portable equipment.

Applications

  • Microprocessor Systems
  • Computers
  • Controllers
  • Intelligent Instruments
  • Automotive Systems
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Specified over temperature
    • Low power consumption (17 μA)
    • Precision voltage monitor: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V options
    • Reset assertion down to 1 V VCC
    • 140 ms minimum power-on reset
    • Open-drain RESET output

    Typical Application Circuit

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADM803/ADM809/ADM810: Microprocessor Supervisory Circuit in 3-Lead SC70 and SOT-23 Data Sheet (Rev H, 08/2008) (pdf, 303 kB) Технические описания PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Техническая периодика PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Техническая периодика PDF
    Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) Техническая периодика PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
    Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) Обзор PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADM803LAKS-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,30 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803LAKS-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,30 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803LAKSZ-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 - $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM803LAKSZ-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM803MAKS-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,30 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803MAKSZ-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 - $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803MAKSZ-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM803RAKS-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,30 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803RAKSZ-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 - $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803RAKSZ-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM803SAKS-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,30 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803SAKSZ-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 - $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803SAKSZ-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM803TAKS-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,30 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803TAKS-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,30 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803TAKSZ-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803TAKSZ-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM803ZAKS-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,29 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803ZAKSZ-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 - $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADM803ZAKSZ-REEL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,26 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть