Управление питанием и мониторинг питания

Компания Analog Devices предлагает широкую линейку решений для мониторинга и управления последовательностью включения/отключения питания. Она включает в себя как аналоговые решения, так и решения с цифровым программированием, которые способны удовлетворить потребности вашей системы питания. Аналоговые компоненты управления последовательностью включения/отключения питания представляют собой недорогие решения для систем питания с относительно простыми требованиями, в то время как компоненты с цифровым управлением позволяют осуществлять мониторинг и управление большим количеством линий напряжения питания, поддерживают внутрисхемное программирование и предназначены для более сложных систем питания.

У вас есть вопросы о продуктах ADI для управления питанием? Посетите Power Support Community на форуме Engineer Zone.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

Аналоговые секвенсоры

Part# Product Description# Supplies MonitoredVolt Monitoring Accuracy# Output DriversFET Drive/Enable OutputSequencingPackageUS Price 1000-4999
ADM1085Voltage Sequencer with Active High, Open-Drain Enable Output1:Cascadeable7%1EnableUp6 ld SC70 $0.34
ADM1086Voltage Sequencer with Active High, Push-Pull Enable Output1:Cascadeable7%1EnableUp6 ld SC70 $0.34
ADM1087Voltage Sequencer with Active Low, Open-Drain Enable Output1:Cascadeable7%1EnableUp6 ld SC70 $0.34
ADM11840.8% Accurate Quad Voltage Monitor4:Cascadeable0.8%4EnableUp10-Lead MSOP $1.79
ADM1185Quad Voltage Monitor and Sequencer4:Cascadeable0.8%4EnableUp10-Lead MSOP $1.21
ADM1186Quad Voltage Sequencer and Monitor with Programmable Timing4:Cascadeable0.8%4EnableUp & Down16 ld QSOP, 20-ld QSOP $1.49
ADM6819FET Drive Simple SequencerT w/Fixed 200ms Delay2:Cascadeable2.6%1FET DriveUp6-ld SOT-23 $1.21
ADM6820FET Drive Simple SequencerT w/Capacitor Adjustable Delay2:Cascadeable2.6%1FET DriveUp6-ld SOT-23 $1.21
Назад к началу

Цифровые секвенсоры

Part# Product Description# Supplies MonitoredVolt Monitoring Accuracy# Output DriversFET Drive/Enable OutputVoltage ReadbackSupply Adj/MarginingPackageUS Price 1000-4999
AD5100System-Mgmt IC w/ Programmable Quad Voltage Monitoring and Supervisory Functions41.5%4Enable--16 ld QSOP $2.96
ADM1060Multi Power Supply Sequencer & Supervisor7:Cascadeable2.5%9Both--28 ld TSSOP $6.58
ADM1062Super Sequencer® with Margining Control and Temperature Monitoring10:Cascadeable1%10Both12-bit ADC12-bit ADC+6 DACs40 ld LFCSP , 48 ld TQFP $7.59
ADM1063Multisupply Supervisor/Sequencer with ADC and Temperature Monitoring10:Cascadeable1%10Both12-bit ADC-40 ld LFCSP , 48 ld TQFP $8.35
ADM1064Super Sequencer® with Voltage Readback 12-bit ADC10:Cascadeable1%10Both12-bit ADC-40 ld LFCSP , 48 ld TQFP $7.84
ADM1065Super SequencerT and Monitor10:Cascadeable1%10Both--40 ld LFCSP , 48 ld TQFP $5.82
ADM1066Reference Circuit AvailableSuper Sequencer® with Margining Control and Auxiliary ADC Inputs12:Cascadeable1%10Both12-bit ADC12-bit ADC+6 DACs40 ld LFCSP , 48 ld TQFP $8.6
ADM1067Super Sequencer® with Open-Loop Margining DACs10:Cascadeable1%10Both-6 DACs40 ld LFCSP , 48 ld TQFP $6.58
ADM1068Compact Multi- Voltage Sequencer and Supervisor8:Cascadeable1%8Both--32 ld LQFP $4.05
ADM1069Compact Multi- Voltage Sequencer and Supervisor with Margining Control8:Cascadeable1%8Both12-bit ADC12-bit ADC+4 DACs32 ld LQFP, 40 ld LFCSP $4.4
ADM1166Super Sequencer with Margining Control and Non-Volatile Fault Recording12:Cascadeable1%10Both12-bit ADC12-bit ADC+6 DACs40 ld LFCSP , 48 ld TQFP $9.99
ADM1168Super Sequencer and Monitor with Non-Volatile Fault Recording8:Cascadeable1%8Both--32 ld LQFP $5.49
ADM1169Super Sequencer and Monitor with Margining Control and Non-Volatile Fault Recording8:Cascadeable1%8Both12-bit ADC12-bit ADC+4 DACs32 ld LQFP, 40 ld LFCSP $6.49
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть