Благодаря применению методов проектирования прецизионных аналоговых схем, разработанных компанией Analog Devices, продукты компании обеспечивают наилучшую среди устройств данного класса погрешность (<±0.8%), что в два раза меньше по сравнению с конкурирующими продуктами. Компоненты для контроля напряжения питания дополняют единственное в отрасли семейство средств контроля и секвенсоров, обеспечивающих погрешность <±1% при одновременном мониторинге от 2 до 12 напряжений питания.
Эти компоненты предназначены для применения в инфраструктуре современных продвинутых телекоммуникационных систем и систем передачи данных, в которых применяются процессоры с крайне высокой производительностью и очень низкими напряжениями питания ядра. Благодаря беспрецедентной точности ИМС контроля питания позволяют точно контролировать уровни напряжения питания ядер процессоров, гарантируя их нахождение в пределах допустимого диапазона. Это позволяет разработчикам систем максимально увеличить время безотказной работы и оптимизировать производительность системы.
У вас есть вопросы о продуктах для управления питанием компании ADI? Посетите Power Support Community на форуме EngineerZone.
| Part# | Product Description | Current Monitoring | Max Supply Voltage | Glitch Filter | CONV Pin | CLRB Pin | ALERT/ALERTB | Number of I2C Addresses | US-Price-1000-to-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1191 | Digital Power Monitor with Convert Pin and ALERTB Output | 2 | 26V | - | X | - | ALERTB | 16 |
$ |
| ADM1192 | Digital Power Monitor with Clear Pin and ALERT Output | 2 | 26V | Programmable Timer | - | X | ALERT | 4 |
$ |
| Part# | Filter Option | Minimum Input Common Mode | Maximum Input Common Mode | V Span Min | V Span Max | CMRR | Bandwidth @ G=10 | Gain TC | Automotive Qualified | US-Price-1000-to-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD22057 | Yes | -1V | 24V | 3V | 26V | 80dB | 30KHz | - | - |
$ |
| AD626 | Yes | -24V | 24V | 2.4V | 10V | 80dB | 100KHz | 150ppm/C | - |
$ |
| AD8202 | Yes | -8V | 28V | 3.5V | 12V | 82dB | 50KHz | 20ppm/C | Yes |
$ |
| AD8203 | Yes | -6V | 30V | 3.5V | 12V | 82dB | 60KHz | 20ppm/C | - |
$ |
| AD8205 | No | -2V | 65V | 4.5V | 5.5V | 78dB | 50KHz | 30ppm/C | Yes |
$ |
| AD8206 | No | -2V | 65V | 4.5V | 5.5V | 76dB | 100KHz | 30ppm/C | Yes |
$ |
| AD8207 | - | -4V | 65V | 4.5V | 5.5V | 90dB | 150KHz | 15ppm/C | Yes |
$ |
| AD8208 | - | -2V | 45V | 4.5V | 5.5V | 80dB | - | 5ppm/C | Yes |
$ |
| AD8209 | - | -2V | 45V | 4.5V | 5.5V | 80dB | - | 5ppm/C | Yes |
$ |
| AD8210Reference Circuit Available | No | -2V | 65V | 4.5V | 5.5V | 100dB | 500KHz | 20ppm/C | Yes |
$ |
| AD8211 | No | -2V | 65V | 4.5V | 5.5V | 120dB | 500KHz | 20ppm/C | Yes |
$ |
| AD8212Reference Circuit Available | No | 7V | 65V | 7V | 65V | 100dB | 1MHz | - | Yes |
$ |
| AD8213 | Yes | -2V | 65V | 4.5V | 5.5V | 100dB | 500KHz | 10ppm/C | Yes |
$ |
| AD8214 | No | 5V | 65V | 5V | 65V | 80dB | - | - | - |
$ |
| AD8215 | No | -2V | 65V | 4.5V | 5.5V | 100dB | 450KHz | 15ppm/C | Yes |
$ |
| AD8216 | No | -4V | 65V | 4.5V | 5.5V | 90dB | 3MHz | 10ppm/C | Yes |
$ |
| AD8217 | No | 4.5V | 80V | 4.5V | 80V | 90dB | 500KHz | 5ppm/C | - |
$ |
| AD8218 | No | 4V | 80V | 4V | 80V | 90dB | 500KHz | 5ppm/C | - |
$ |
| AD8219 | No | 4V | 80V | 4V | 80V | 90dB | 500KHz | 5ppm/C | - |
$ |
| AD8293G160 | Yes | 1.8V | 5.5V | 1.8V | 5.5V | 140dB | 500Hz | 25ppm/C | - |
$ |
| AD8293G80 | Yes | 1.8V | 5.5V | 1.8V | 5.5V | 140dB | 500Hz | 25ppm/C | - |
$ |
| ADM4073 | No | 2V | 28V | 3V | 28V | 90dB | 1.8MHz | - | - |
$ |
| Part# | Product Description | Operating Range(V) | UV & OV Detection | Digital V & I Readback | I Monitor Accuracy (+/-%) | Other Inputs | Other Outputs | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1175 | Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with Convert Pin | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV), ONB pin (OV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | 2 | CONV Pin | - | 10-Lead MSOP |
$ |
| ADM1176 | Hot Swap Controller and I2C® Power Monitor | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 16 Addresses | 2 | - | - | 10-Lead MSOP |
$ |
| ADM1177 | Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with Soft Start Pin | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | 2 | - | - | 10-Lead MSOP |
$ |
| ADM1178Reference Circuit Available | Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with ALERTB Output | 3.15 to 16.5 | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | 2 | - | ALERTB | 10-Lead MSOP |
$ |
| ADM1275 | Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with PMBus Interface | 2.95 to 20 | UV pin, OV pin | I2C Interface, w/ 4 Addreses | 1 | CONV Pin, ENABLE Pin | GPO1/ALERT1B, GPO2/ALERT2B | 16 ld QSOP, 20-ld QSOP |
$ |
| ADM1276 | Hot Swap Controller and Digital Power and Energy Monitoring with PMBus Interface | 1.6 to 16.5 | UV pin, OV pin | I2C Interface, w/ 4 Addreses | 1 | CONV Pin, ENABLE Pin | GPO1/ALERT1B, GPO2/ALERT2B | 20-ld LFCSP |
$ |