Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8213:  Двухканальный высоковольтный измеритель тока в шунте

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8213 – это двухканальный, прецизионный токоизмерительный усилитель. Он обладает предустановленным коэффициентом усиления 20 В/В с максимальной погрешностью ±0.5% во всем температурном диапазоне. Буферизированное выходное напряжение может подаваться непосредственно на вход любого типичного преобразователя. Компонент обладает превосходным ослаблением синфазного сигнала в диапазоне от −2 В до +65 В, которое не зависит от напряжения питания 5 В. AD8213 осуществляет измерение однонаправленного тока через шунтирующий резистор в различных областях промышленности и автомобилестроения, например, при управлении электрическими двигателями, соленоидами или контроле состояния аккумуляторных батарей.

Компонент содержит специальную схему для поддержания линейности выходного сигнала в диапазоне входных дифференциальных напряжений от 0 мВ до 250 мВ, независимо от уровня синфазного напряжения. AD8213 также имеет дополнительные выводы, которые позволяют пользователю выполнять низкочастотную фильтрацию сигнала перед усилением при помощи внешнего конденсатора, подключаемого к земле. AD8213 работает в температурном диапазоне от −40ºC до +125ºC и выпускается в маленьком 10-выводном корпусе MSOP.

Области применения

  • Измерение тока в цепи высокого напряжения в системах:
  • управления электрическими двигателями
    управления трансмиссией
    управления впрыском дизельного топлива
    управления двигателями
    управления подвеской
    динамической стабилизации курсовой устойчивости автомобиля
    преобразования постоянного напряжения

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±4000 В (модель HBM)
  • Широкий диапазон синфазных напряжений
    Рабочий от −2 В до +65 В
    Выдерживаемый от −3 В до +68 В
  • Широкий диапазон рабочих температур
    10-выводный MSOP: от −40°C до +125°C
  • Буферизированное выходное напряжение
  • Превосходные статические и динамические характеристики
    Дрейф напряжения смещения 3 мкВ/°C, тип.
    Дрейф коэффициента усиления −10 ppm/°C, тип.
    КОСС 120 дБ, тип. по постоянному току

Функциональная блок-схема AD8213

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8213: Dual, High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev C, 10/2013) (pdf, 557 kB) Технические описания PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
Технические статьи DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
Технические статьи HTML
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems Обзор HTML
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8213WHRMZ Статус: Prodn MICRO SOIC 10 Ind Tube, 50 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8213WHRMZ-R7 Статус: Prodn MICRO SOIC 10 Ind Reel, 1000 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8213WHRMZ-RL Статус: Prodn MICRO SOIC 10 Ind Reel, 3000 - - Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8213WYRMZ Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Tube, 50 $ 2,45 $ 2,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8213WYRMZ-R7 Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Reel, 1000 - $ 2,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8213WYRMZ-RL Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Reel, 3000 - $ 2,37 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8213YRMZ Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Tube, 50 $ 2,08 $ 2,01 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8213YRMZ-R7 Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Reel, 1000 - $ 2,01 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8213YRMZ-RL Статус: Prodn 10 ld MSOP 10 Ind Reel, 3000 - $ 2,01 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть