| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADP5040: Micro PMU with 1.2A Buck Regulator and Two 300 mA LDOs Preliminary Data sheet (Rev 0, 01/2012) (pdf) | Технические описания | |
|
Integrated Power Solutions for Xilinx Spartan-3 FPGAs
(pdf, 2253 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs. |
Техническая периодика | |
|
Integrated Power Solutions for Altera Cyclone FPGAs
(pdf, 1716 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs. |
Техническая периодика | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.