Драйверы полевых-МОП транзисторов

Семейство драйверов полевых МОП транзисторов компании Analog Devices обеспечивает функции управления полевыми МОП транзисторами с высоким быстродействием и высокой нагрузочной способностью для построения эффективных импульсных преобразователей напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока и изолированных преобразователей напряжения постоянного тока. Компоненты данного семейства выпускаются в корпусах промышленного стандарта и имеют дополнительные функции, такие как защита от перегрева и прецизионный сигнал включения для повышения общей надежности и качества системы. ИМС драйверов цепи выходного напряжения ADP363x/2x предназначены для совместной работы с компонентами для цифрового управления питанием компании Analog Devices и обеспечивают высокую эффективность и безопасность системы.

У вас есть вопросы о продуктах ADI для управления питанием? Посетите Power Support Community на форуме Engineer Zone.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

МОП драйверы

Part# Product DescriptionVin min (V)Vin max (V)Peak Drive Current (A)Prop-Delay Rising (ns)UVLO On/Off T-Hold V typUS Price 1000-4999
ADP3623High Speed, Dual, 4 A MOSFET Driver4.5V18V4A14ns4.2/3.9 $0.88
ADP3624High Speed, Dual, 4 Amp MOSFET Driver4.5V18V4A14ns4.2/3.9 $0.88
ADP3625High Speed, Dual, 4 Amp MOSFET Driver4.5V18V4A14ns4.2/3.9 $0.88
ADP3629High Speed, Dual, 2 Amp MOSFET Driver9.5V18V2A14ns8.7/7.7 $0.76
ADP3630High Speed, Dual, 2 Amp MOSFET Driver9.5V18V2A14ns8.7/7.7 $0.76
ADP3631High Speed, Dual, 2 Amp MOSFET Driver9.5V18V2A14ns8.7/7.7 $0.76
ADP3633High Speed, Dual, 4 Amp MOSFET Driver9.5V18V4A14ns8.7/7.7 $0.88
ADP3634High Speed, Dual, 4 Amp MOSFET Driver9.5V18V4A14ns8.7/7.7 $0.88
ADP3635High Speed, Dual, 4 Amp MOSFET Driver9.5V18V4A14ns8.7/7.7 $0.88
ADP3650Dual Bootstrapped 12V MOSFET Driver4.15V13.2V-30ns4.15/3.0 $0.62
ADP3654High Speed, Dual, 4 A MOSFET Driver4.5V18V4A14ns4.15/3.0 $0.66
Назад к началу

Изолированные драйверы

Part# Insulation Rating (kVrms)Isolated Output Supply (mIsolated Output (V)minIsolated Output (V)maxInput LogicMax Operating Temp (°C)Automotive QualifiedPackageUS-Price-1000-to-4999
ADUM12332.5KV rms-12V18VTTL105Deg-16-Lead SOIC $1.38
ADUM12342.5KV rms-12V18VCMOS105Deg-16-Lead SOIC $1.38
ADUM14201.6KV rms-12V18VTTL105Deg-28-Lead SOIC **
ADUM32202.5KV rms-4.5V18VCMOS125DegYes8-Lead SOIC $1.6
ADUM32212.5KV rms-4.5V18VCMOS125DegYes8-Lead SOIC $1.6
ADUM32233KV rms-4.5V18VCMOS125DegYes16-Lead SOIC $1.7
ADUM42235KV rms-4.5V18VCMOS125Deg-16-Lead SOIC $2.03
ADUM52302.5KV rms10mA12V18VCMOS105Deg-16-Lead SOIC $2.27
ADUM61323.7KV rms22mA12.5V17VCMOS85Deg-16-Lead SOIC $2.12
ADUM7234Reference Circuit Available1KV rms-12V18VCMOS105Deg-16-Lead SOIC $1.4
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть