Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Контроллеры горячей замены компании Analog Devices выполняют все служебные функции, необходимые для горячей замены съемных плат. Эти компоненты также интегрируются с передовыми преобразователями данных и усилителями для обеспечения функций мониторинга и управления питанием. Патентованное схемотехническое решение обеспечивает беспрецедентную погрешность мониторинга - ± 3% . Контроллеры горячей замены играют ключевую роль в поддержании максимальной эффективности работы коммутаторов центральных станций связи и банков серверов. Эти компоненты безопасно и достоверно отслеживают использование питания в типичных серверных стойках, что позволяет операторам удаленно контролировать состояние каждой стойки, сокращая тем самым энергопотребление и минимизируя интервалы простоя системы.
Компания Analog Devices предлагает разнообразные контроллеры горячей замены, включая управляемые с помощью токового шунта драйверы полевых транзисторов в цепи высокого и низкого напряжений, оптимизированные для систем с напряжением питания -48 В. Компанией также выпускаются контроллеры горячей замены с интерфейсом I2C, который позволяет считывать показания измерений тока и напряжения в цифровом виде для дальнейшего расчета мощности, потребляемой по цепи питания.
Оценочное программное обеспечение, ресурсы и инструменты проектирования, а также онлайн техническая поддержка по контроллерам горячей замены помогут сократить затрачиваемое вами время на разработку. Разработчики могут быстро подобрать компоненты по ключевым параметрам при помощи наших таблиц параметрического поиска. Они также могут обмениваться идеями и получить помощь при проектировании в режиме онлайн в сообществе Power Management Support Community на форуме EngineerZoneTM.

Бюллетень применения контроллеров горячей замены и устройств контроля мощности (pdf, на англ. яз.)
Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
| Part# | Vin min (V) | Vin max (V) | UV & OV Detection | Digital V & I Readback | I Monitor Accuracy (+/-%) | Other Inputs | Other Outputs | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1170Reference Circuit Available | 1.6V | 16.5V | ON pin (UV) | - | - | - | - | 8 ld TSOT |
$ |
| ADM1171 | 2.7V | 16.5V | ON pin (UV) | - | - | - | CS_OUT | 8 ld TSOT |
$ |
| ADM1172 | 2.7V | 16.5V | ON pin (UV) | - | - | PFI | PFO | 8 ld TSOT |
$ |
| ADM1175 | 3.15V | 16.5V | ON pin (UV), ONB pin (OV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | 2 | CONV Pin | - | 10-Lead MSOP |
$ |
| ADM1176 | 3.15V | 16.5V | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 16 Addresses | 2 | - | - | 10-Lead MSOP |
$ |
| ADM1177 | 3.15V | 16.5V | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | 2 | - | - | 10-Lead MSOP |
$ |
| ADM1178Reference Circuit Available | 3.15V | 16.5V | ON pin (UV) | I2C Interface, w/ 4 Addreses | 2 | - | ALERTB | 10-Lead MSOP |
$ |
| ADM1275 | 2.95V | 20V | UV pin, OV pin | I2C Interface, w/ 4 Addreses | 1 | CONV Pin, ENABLE Pin | GPO1/ALERT1B, GPO2/ALERT2B | 16 ld QSOP, 20-ld QSOP |
$ |
| ADM1276 | 2.95V | 20V | UV pin, OV pin | I2C Interface, w/ 4 Addreses | 1 | CONV Pin, ENABLE Pin | GPO1/ALERT1B, GPO2/ALERT2B | 20-ld LFCSP |
$ |
| ADM4210 | 2.7V | 16.5V | ON pin (UV) | - | - | - | - | 6-ld TSOT |
$ |
| Part# | Product Description | Operating Range(V) | UV & OV Detection | I Control Accuracy % | I Monitor Accuracy (+/-%) | Other Inputs | Other Outputs | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1070 | - 48 V Hot Swap Controller in SOT-23 with Linear Current Limiting | -18V Shunt Regulated | UV/OV pin | 10% | - | - | - | 6-ld SOT-23 |
$ |
| ADM1073 | -48 V Full Feature Hot Swap Controller | -18V Shunt Regulated | UV pin, OV pin | 3% | - | RESTARTb, SHDNb | LATCHEDb, PWRGDb, SPLYGDb | 14-ld TSSOP |
$ |
| ADM1075 | -48 V Hot Swap Controller and Digital Power Monitor w/ PMBus Interface | -18V Shunt Regulated | OV pin, UVH pin, UVL pin | 2% | 1 | CONV Pin, RESTARTb, SHDNb | GPO1/ALERT1b/CONV, GPO2/ALERT2B, LATCHb, PWRGDb, SPLYGDb | 28 ld TSSOP, 28-ld LFCSP |
$ |
| Part# | Product Description | Vin min (V) | Vin max (V) | Ids Max | Switch Rds ON | Shutdown Current | I Gnd | Enable Logic | Output tON Delay | Switch Type | Available Pkg(s) | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP1190 | Integrated 500 mA Load Switch w/ Quad Signal Switch | 1.4V | 3.5V | 500mA | 0.120 Ohm @ 1.8V | 2µA | 2µA | 1.2V to 3.3V | 5ms | SPST | WLCSP-12 |
$ |
| ADP196 | Logic Controlled High-Side Pwr Switch 5V, 3A w/ Current Limit | 1.8V | 5.5V | 3A | 0.012 Ohm @ 1.8-5.5V | 250nA | 40µA | 1.2V to 6V | 2ms | SPST | LFCSP-6, WLCSP-6 |
$ |
| ADP199 | 3.6 V, 500 mA Logic Controlled High-Side Load Switch | 900mV | 3.6V | 500mA | 0.04 Ohms @ 1.1-3.6V | 900nA | 6µA | 1.1V to 3.6V | 20µs | SPST | WLCSP-4 |
$ |
| ADP198 | Logic-Controlled, 1 A, High-Side Load Switch w/ Reverse Current Blocking | 1.65V | 6.5V | 1A | 0.120 Ohm @ 1.8V | 1.1µA | 2.5µA | 1.2V to 6V | 1.1ms | SPST | LFCSP-6, WLCSP-4 |
$ |
| ADP194 | Logic Controlled, High-Side Power Switch | 1.1V | 3.6V | 500mA | 0.08 Ohm @ 1.8V | 700nA | 1µA | 1.2V to 3.3V | 7µs | SPST | WLCSP-4 |
$ |
| ADP197 | Logic Controlled High-Side Power Switch 5V, 3A | 1.8V | 5.5V | 3A | 0.012 Ohm @ 1.8-5.5V | 18µA | 1µA | 1.2V to 3.3V | 1ms | SPST | WLCSP-6 |
$ |
| ADP191 | Logic Controlled High Side Power Switch w/ Output Capacitor Quick Discharge | 1.1V | 3.6V | 500mA | 0.105 Ohm @ 1.8V | 2µA | 2µA | 1.2V to 3.3V | 50µs | SPST | WLCSP-4 |
$ |
| ADP195Reference Circuit Available | Logic Controlled High-Side Power Switch w/ Reverse Current Protection | 1.1V | 3.6V | 1.1A | 0.095 Ohm @ 1.8V | 5µA | 10µA | 1.2V to 3.3V | 5µs | SPST | LFCSP-6, WLCSP-4 |
$ |
| ADP190 | Logic Controlled, High-Side Power Switch | 1.1V | 3.6V | 500mA | 0.105 Ohm @ 1.8V | 2µA | 2µA | 1.2V to 3.3V | 5µs | SPST | WLCSP-4 |
$ |
The ADP196 is a high-side load switch designed for operation
from 1.8 V to 5.5 V. This load switch provides power domain isolation, helping to extend battery operation. The device contains a low on-resistance, N-channel MOSFET that supports more than 3 A of continuous current and minimizes power loss. In addition, RDSON is constant, independent of the VIN voltage. The low 25 μA
More
The ADP1190 is an integrated high-side load switch with 4
signal switches designed for operation from 1.4 V to 3.6 V. This
load switch provides power domain isolation for extended power
battery life. The load switch is a low on-resistance P-channel
MOSFET that supports up to 500 mA of continuous load current
and minimizes power loss. Integrated with the load switch are 4
normally open two Ohm SPST
More