| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADP190/ADP191: Logic Controlled, High-Side Power Switches Data Sheet (Rev E, 02/2013) (pdf, 971 kB) | Технические описания | |
|
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators
(pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems. |
Статьи по применению | |
|
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs. |
Webcasts | WEBCAST |
| The Fundamentals of LDO Design and Applications | Технические статьи | HTML |
| What are LDOs and how are they used? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.