Дисплеи и подсветка

Компания Analog Devices предлагает драйверы светодиодов для различных областей применения – от автомобильных систем до светодиодной подсветки дисплеев и клавиатур. ИМС, подобные AD8240, разработаны для автомобильных систем и одновременно выполняют функции питания и контроля тока светодиодных панелей. ИМС AD8240 позволяет сократить стоимость системы благодаря упрощению схемы управления светодиодами, содержит интегрированную схему защиты от чрезмерного тока и выпускается в корпусе MSOP. Светодиодные драйверы на схеме “накачки заряда” ADP8860/70 предназначены для питания до семи параллельно включенных белых светодиодов и имеют встроенный контроллер для автоматической регулировки подсветки в зависимости от условий окружающей среды. Они способны независимо управлять током каждого из светодиодов и позволяют использовать один светодиодный драйвер для выполнения нескольких функций, например подсветка жидкокристаллического дисплея и клавиатуры, одновременно. Применение этих интеллектуальных продуктов на основе цифровых автоматов дает увеличение срока службы батареи благодаря уменьшению количества циклов взаимодействия с процессором и способствует сокращению времени от создания концепции до внедрения продукта на рынок благодаря упрощению программного обеспечения системы.

У вас есть вопросы о продуктах ADI для управления питанием? Посетите Power Support Community на форуме Engineer Zone.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

Драйвер светодиодной вспышки

Part# Product DescriptionLED #LED ConfigurationTopologyI2C SupportMax Iout (mA)Brightness ControlUS Price 1000-4999
ADP16491.0 A LED Flash Driver w/ I2C-Compatible Interface1SerialInductiveYes1AI2C $0.9
ADP16501.5 A LED Flash Driver with I2C-Compatible Interface1SerialInductiveYes1.5AI2C $0.95
ADP1653Serial 2 WLED Flash Driver2SerialInductiveYes500mAI2C $1.45
ADP1655Serial 2 WLED Flash Driver2SerialInductiveYes400mAI2C $0.95
ADP1660Dual 750 mA LED Flash Drvr w/ I2C-Compatible Interface2Parallel-Yes750mA- $0.95
Назад к началу

Step-Up (Boost) LED Drivers

Part Number Description Vin (min) (V) Vin (max) (V) VOUT Max (V) Number of Strings Max LEDs Per String Max Current Per String (mA) Boost Type Switching Frequency (MHz) I2C Support Package Price @ 1k ($U.S.)
ADD5201 8-string White LED driver 6 21 45 8 12 30 (240 total) Inductive 1 Yes 28-lead LFCSP 1.4
ADD5203 8-string White LED driver 6 21 45 8 12 30 (240 total) Inductive 1 Yes 28-lead LFCSP 1.4
ADD5205 4-string White LED driver 2.18 18 28 4 6 25 (100 total) Inductive 1 No 12-lead LFCSP 1.15
ADD5207 4-string White LED driver 6 21 36 4 10 25 (100 total) Inductive 1 No 14-lead LFCSP 1.32
ADD5211 4-string White LED driver 3.5 40 80 4 22 200 (800 total) Inductive 0.2 to 1.2 No 24-lead LFCSP 1.4
ADP5501 Serial 6 WLED Driver with ALS , RGB 2.7 5.5 24 1 6 30 Inductive Variable Yes 24-lead LFCSP 1.2
ADP5520 Serial 6 WLED Driver with ALS , RGB, KBRD 2.7 5.5 24 1 6 30 Inductive Variable Yes 24-lead LFCSP 1.66

Step-Down (Buck) LED Drivers

Part Number Description Vin (min) (V) Vin (max) (V) Number of Strings Max LEDs Per String Max Current Per String (mA) Switching Frequency (MHz) Package Price @ 1k ($U.S.)
ADP2384 20V, 4A synchronous step-down DC-to-DC regulator 4.5 20 1 5 4000 0.2 to 1.4 24-lead LFCSP 1.74
ADP2386 20V, 6A synchronous step-down DC-to-DC regulator 4.5 20 1 5 6000 0.2 to 1.4 24-lead LFCSP 2.04
ADP2441 36V, 1A, synchronous, step-down DC-to-DC regulator 4.5 36 1 10 1000 0.2 to 1 12-lead LFCSP 1.78

Current Sink LED Drivers

Part Number Description Vin (min) (V) Vin (max) (V) # of Strings Max LEDs per String Max Current per String (mA) Pin/Package Pricing ($@1k)
ADP8140 High Current LED Driver with Adaptable Power Control 3.3 30 4 28 500 LFCSP-16 1.5

Inductorless (Charge Pump) LED Drivers

Part Number Description Vin (min) (V) Vin (max) (V) Vout (min) (V) Vout (max) (V) # of Strings LEDs per String Max Current per String (mA) Boost Type I2C Support Pin/Package Pricing ($@1k)
ADM8843 PWM Parallel 4 WLED Driver 2.6 5.5 Vin 5.5 4 1 20 Charge Pump No LFCSP-16 0.5
ADM8845 PWM Parallel 6 WLED Driver 2.6 5.5 Vin 5.5 6 1 30 Charge Pump No LFCSP-16 0.71
ADP8860 Parallel 7 WLED Driver with ALS 2.5 5.5 4.3 5.5 7 1 30 Charge Pump Yes LFCSP-20; WLCSP-20 1.36
ADP8861 Parallel 7 WLED Driver 2.5 5.5 4.3 5.5 7 1 30 Charge Pump Yes LFCSP-20; WLCSP-20 1.22
ADP8863 Parallel 7 channel Fun Lighting LED Driver 2.5 5.5 4.3 5.5 7 1 30 Charge Pump Yes LFCSP-20; WLCSP-20 1.22
ADP8866 Charge Pump Driven 9-Channel LED Driver with Automated LED Lighting Effects 2.5 5.5 4.3 5.5 9 1 25 Charge Pump Yes LFCSP-20 1.48
ADP8870 Parallel 7 WLED Driver with ALS & cABC 2.5 5.5 4.3 5.5 7 1 30 Charge Pump Yes LFCSP-20; WLCSP-20 1.48

Новые продукты

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть