Прочие изделия
AD5522 - Quad Parametric Measurement Unit With Integrated 16-Bit Level Setting DACs
ADATE305 - 250 MHz Dual Integrated DCL with Level Setting DACs, per pin PMU, and per Chip VHH
ADATE302-02 - 500 MHz Dual Integrated DCL with Differential Drive/Receive, Level Setting DACs,
and Per Pin PMU
Analog Devices поставляет большой ассортимент интегральных схем, предназначенных для усиления и предварительной обработки сигналов в следующих областях: оборудование для автоматического тестирования, промышленные системы и подсистемы ввода/вывода, военная и космическая электроника, встроенные модемы.
Виды продукции
- Аналоговые умножители / делителиАналоговый умножитель/делитель - это устройство, обеспечивающее выходное напряжение или ток, пропорциональные произведению...
- Автоматическое тестовое оборудованиеОтделение продукции для автоматического тестового оборудования фирмы Analog Devices обладает огромным опытом в области...
- Подсистемы ввода / выводаAnalog Devices вот уже более 20 лет является лидером в области изолирующих усилителей и устройств для изоляции сигнального тракта....
- Транзисторные сборкиAnalog Devices поставляет транзисторные сборки из двух или четырёх транзисторов с очень точно совпадающими характеристиками....
- Компоненты для военного / космического примененияAnalog Devices поставляет электронику для военных и космических систем уже в течении трёх десятилетий. В нашем ассортименте продукцииимеются...
- Гибридные компонентыФирма Analog Devices обладает более чем 30-летним опытом в области разработки и производства многокристальных модулей (MCM). Наша фирма...
- Преобразователи среднеквадратичного значения сигнала Среднеквадратичное значение (RMS) - это один из основных параметров сигнала переменного тока. Преобразователи RMS-DC фирмы...
- Усилители выборки-храненияУсилители выборки-хранения применяются в системах обработки сигналов, системах анализа событий и других областях. Analog Devices...