Автоматическое тестовое оборудование

AD5522 - Quad Parametric Measurement Unit With Integrated 16-Bit Level Setting DACs

ADATE305 - 250 MHz Dual Integrated DCL with Level Setting DACs, per pin PMU, and per Chip VHH

ADATE302-02 - 500 MHz Dual Integrated DCL with Differential Drive/Receive, Level Setting DACs,
and Per Pin PMU

Получать уведомление о новинках

Отделение продукции для автоматического тестового оборудования фирмы Analog Devices обладает огромным опытом в области современных систем тестового оборудования (ATE). Обращайтесь к нам, если вам требуется высокая производительность и степень интеграции, минимальное время выхода на рынок готовой продукции и наилучшее соотношение стоимость/производительность.

Таблицы для выбора компонентов на этой странице:

Loading Selection Table Data, Please wait...