The AD598 is also available processed to MIL-STD-883B, for the military range of -55°C to +125°C .
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD598: LVDT Signal Conditioner Data Sheet (Rev A, 10/1989) (pdf, 553 kB) | Технические описания | |
| AD598: Military Data Sheet (Rev B, 09/1989) (pdf) | Технические описания | |
| CN0288: LVDT Signal Conditioning Circuit (pdf, 284 kB) | Circuit Note | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.