Автоматическое тестовое оборудование

Компания Analog Devices предлагает пользователям полноценную линейку решений для автоматического тестового оборудования, способных удовлетворить повышенным требованиям к тестерам современных систем на кристалле, микросхем динамической и флэш-памяти. Наша широкая линейка продуктов включает в себя электронику тестирования выводов (драйвер/компаратор/нагрузка), многоканальные ЦАП установки уровня, PPMU (параметрические измерительные модули тестирования выводов), АЦП для прецизионных измерений, а также широкий спектр ключей, мультиплексоров и КМОП схем верньерной регулировки. Вы можете ознакомиться с брошюрой, посвященной решениям компании Analog Devices для автоматического тестового оборудования.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

  • If you have questions or comments, please contact the ATE Group.

ATE Overview

Part#
Results: 8
ConfigurationChannelsWatts Per Channel (W)Vmin VmaxReflection ClampsComparator BW (MHz)PackagePrice* (1000 pcs.)
AD53040GD11.15-38--20-Lead PSOP **
ADATE205DCL21.15-1.56.5X1000100-Lead TQFP $33.37
ADATE206DCL21.4-1.56.5X1000100-Lead TQFP $41.72
ADATE209D20.5-1.53.5--49-Ball FCBGA $36.00
ADATE302-02DAC; DCL; PMU21.7-26.5X100084-Ball FCBGA $39.08
ADATE304DAC; DCL; PMU20.8-2/-1.56/6.5X50084-Ball FCBGA $37.00
ADATE305DAC; DCL; PMU20.85-2/-1.56/6.5X500100-Lead TQFP $28.00
ADATE318DAC; DCL; PMU21.1-1.56.5X1200- $42.08
Назад к началу

PMU Overview

Part#
Results: 2
ChannelsTotal Power (W)Force/Measure Min/MaxExtended Current RangeRange/Swing (V)InterfaceFeaturesPackagePrice* (1000 pcs.)
AD552010.54 uA to 4 mA2 Ranges w/ Ext Driver-11 to 11 VParallel-64-Lead LQFP $18.17
AD552240.85 uA, 20 uA, 200 uA, 2 mA1 Range up to 80 mA22.5 VLVDS; SPI5 16-Bit DACs, Offset and Gain Correction80-Lead TQFP $39.00
Назад к началу

ATE Level Setting DACs

Part#
Results: 27
# DAC OutputsResolution (Bits)Output Full Scale RangeVout (V p-p)minPackageDAC Input Data FormatATE Features
AD53704016(Bip 2Vref); (Uni 4 x VRef); User Def. Range/Offset4V p-pCSP; QFPSer; SPIProgrammable Offset/Gain
AD53714014(Bip 2Vref); (Uni 4 x VRef)20V p-pBGA; QFPSer; SPIProgrammable Offset/Gain
AD53794014User Def. Range/Offset17.5V p-pCSP-BGAPar; Ser; SPIProgrammable Offset/Gain
AD53723216(Bip 2Vref); (Uni 4 x VRef)20V p-pCSP; QFPSer; SPIProgrammable Offset/Gain
AD5532B3214User Def. Range/Offset14.5V p-pBGASer; SPIOffset DAC
AD55323214User Def. Range/Offset14.5V p-pBGASer; SPIOffset DAC
AD53733214(Bip 2Vref); (Uni 4 x VRef)20V p-pCSP; QFPSer; SPIProgrammable Offset/Gain
AD5532HS3214(Bip 2.5V); (Bip Vref); (Uni 2Vref); (Uni 5V); User Def. Range/Offset5V p-pBGASer; SPIOffset DAC
AD53783214User Def. Range/Offset17.5V p-pCSP-BGAPar; Ser; SPIProgrammable Offset/Gain
AD55353214(Uni 200V); (Uni 50V); User Def. Range/Offset200V p-pBGA; CSPSer-
AD53601616(Bip 2Vref); (Uni 4 x VRef)20V p-pCSP; QFPSer; SPIProgrammable Offset/Gain
AD55161614(Bip 10V); (Bip 2.5V); (Bip 5V)20V p-pBGASer; SPIIncrement/Decrement Mode
AD53611614(Bip 2Vref); (Uni 4 x VRef)20V p-pCSP; QFPSer; SPIProgrammable Offset/Gain
AD55901612(Uni 2.5V); (Uni 5V)5V p-pCSPSer; SPI-
AD5669R816(Uni 2.5V); (Uni 5V); (Uni Vref)5V p-pCSP; SOPI2C/Ser 2-wire; Ser-
AD5362816(Bip 4 x VRef)20V p-pCSP; QFPSer; SPIProgrammable Offset/Gain
AD5678816(Uni 2Vref); (Uni Vdd); (Uni Vref)5V p-pSOPSer; SPI-
AD5668816(Uni 2Vref); (Uni Vref)5V p-pCSP; SOPSer; SPI-
AD5363814(Bip 2Vref); (Uni 4 x VRef)20V p-pCSP; QFPSer; SPIProgrammable Offset/Gain
AD7841814(Bip 2Vref); (Uni 2Vref)20V p-pQFPPar3 Vref Pins/4 DUTGnd Pins
AD5648814(Uni 2Vref); (Uni Vref)5V p-pSOPSer; SPI-
AD7839813(Uni 2Vref)20V p-pQFPPar3 Vref Pins/4 DUTGnd Pins
AD5629R812(Uni 2.5V); (Uni 2Vref); (Uni 5V)5V p-pCSP; SOPI2C/Ser 2-wire; Ser-
AD7568812(-Vref); (Bip Vref)20V p-pLCC; QFPSer-
AD5348812(Uni 2Vref); (Uni Vref)5.5V p-pCSP; SOPPar-
AD5628812(Uni 2Vref); (Uni Vref)5V p-pCSP; SOPSer; SPI-
AD5328812(Uni 2Vref); (Uni Vref)5.5V p-pSOPSer; SPI-
Default Sort is # DACs (Descending), then Resolution, Bits (Descending)
Назад к началу

Timing Generator and Formatter IC

Part#
Results: 1
Edge Refire Rate (ns)Input Data Rate (MHz)ChannelsNumber of Edges per ChResolution (ps)Peak to Peak DNL (ps)Peak to Peak INL (ps)Timing Accuracy (ps)Jitter (ps RMS)Avg Pwr per Edge (W)Drive Pulse Width (ns)Mux Mode Supported
ADATE2072.51004440300300500201.51Yes
Назад к началу
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть