МЭМС и датчики

Линейка датчиков компании Analog Devices включает в себя компоненты, предназначенные для измерения температуры, звука и параметров движения. Благодаря интеграции передовых технологий изготовления датчиков и обработки сигналов в каждом из высококачественных МЭМС акселерометров, МЭМС гироскопов и инерциальных измерительных модулей (IMU, inertial measurement unit), аналоговых и цифровых датчиков температуры, а также ИМС микрофонов iMEMS с аналоговым и цифровым выходом, компания Analog Devices позволяет разработчикам создавать инновационные промышленные и медицинские приборы, бытовые устройства и автомобильные системы. Компоненты линейки датчиков и МЭМС обладают наилучшими комбинациями энергопотребления, габаритов, ширины полосы, разрешения и механической прочности, которые удовлетворяют самым жестким требованиям современных систем и обеспечивают устойчивые в работе и экономически эффективные решения.

Посетите страницы, посвященные категориям датчиков и МЭМС, а также отдельным продуктам, где вы можете найти свежую информацию о продуктах, технические описания, сведения об оценочных платах, статьи по применению и инструменты проектирования.

  • Акселерометры МЭМС
  • Детектирование и измерение ускорения, отклонения, ударных нагрузок и вибрации

    • Аналоговый и цифровой выход
    • Наименьшее энергопотребление, наименьший шум, наибольшая ширина полосы и широчайший температурный диапазон
    • Компоненты и подсистемы
  • Гироскопы МЭМС
  • Измерение вращения объекта в градусах в секунду в широком динамическом диапазоне и широкой полосе

    • Аналоговый и цифровой выход
    • Высокая устойчивость к вибрациям и ударным нагрузкам
    • Регулировка температурной чувствительности до 25ppm/°C
    • Компоненты и подсистемы
  • Инерциальные измерительные модули МЭМС
  • Быстрая реализация обнаружения движения со сложным характером по нескольким осям, измерения и обработки с несколькими степенями свободы.

    • Готовые к применению (plug-and-play) решения с высокой степенью интеграции
    • Повышенная стабильность показаний
    • Простой, программируемый интерфейс
    • Заводская калибровка каждого отдельного компонента

  • Микрофоны МЭМС
  • Преобразование звуковых сигналов с высоким качеством без ухудшения характеристик со временем и изменения параметров в зависимости от температуры

    • Имеются модели с аналоговым и цифровым выходом
    • Отношение сигнал-шум до 65 дБА
    • Имеются модели с расширенной частотной характеристикой: от 100 Гц до 20 кГц
    • Хорошо подходят для систем направленных микрофонов
  • Датчики температуры
  • Измерение температуры с малой погрешностью и высокой надежностью.

    • Интерфейсы с цифровым (I2C, SPI, ШИМ) и аналоговым (ток, напряжение) выходом
    • Погрешность до ±0.25°C (максимум)
    • Пригодны для контроля национальным институтом по стандартам и технологиям (NIST)
    • Готовы к применению, полностью откалиброваны

Ресурсы

Статьи по применению
Брошюры и бюллетени технических решений
Примеры практического внедрения
Отмеченные наградами продукты и технологии
Технические и обзорные статьи
Видеоматериалы
Вебкасты
Оценочные платы и комплекты

Инерциальные датчики МЭМС
Акселерометры МЭМС
Гироскопы МЭМС
Инерциальные измерительные модули МЭМС
Микрофоны МЭМС
Датчики температуры
Таблицы выбора продуктов

Цифровые датчики температуры (pdf, на англ.яз.)
Таблицы выбора продуктов


Инерциальные датчики МЭМС (pdf, на англ.яз.)

Документация и ресурсы

Наименование Тип контента Тип файлов
EngineerZone® Online Technical Support Community
The EngineerZone® support community enables customers to engage online with ADI experts and fellow engineers to find answers to complex and frequently asked technical product and application questions.
Videos HTML
Use Circuits from the Lab™ in Your Next Design
Watch how two engineers were able to use Analog Devices Circuits from the Lab to help solve their design challenge. From test data to HW evaluation, to project integration, we make it easy to save time while lowering the risk in your circuit design.
Videos HTML
Analog Devices Pmods for Xilinx FPGAs
See various examples of ADI data converters and MEMS accelerometers connected to Xilinx FPGAs using Digilent Pmod™ peripheral modules.
Videos HTML
Introducing iMEMS® Microphones
This video compares the ADMP401 Analog MEMS and the ADMP421 Digital MEMS with a BK Type 4939 Measurement microphone. High performance and reliability with 61dB A-weighted SNR and flat frequency response from 100Hz to > 12kHz.
Videos HTML
ADXL362 Nanopower, 3-Axis, MEMS Accelerometer
The ADXL362 consumes 2 μA @ 100 Hz in full measurement mode, and only 300 nA in motion sensing wake-up mode. In addition to its native low-power operation, the ADXL362 has additional features that enable system-level power efficiency.
Videos HTML
ADXL377 MEMS Accelerometer in INDYCAR Race Car Safety System
Driver impact safety system of IZOD IndyCar Series race cars features ADXL377 MEMS accelerometers in all driver earpieces. The ADXL377 captures driver impact data in real time. Data is used in sled tests to replicate impact & improve safety levels.
Videos HTML
Vibration Immunity in Analog Devices MEMS Gyroscopes
This video shows a side-by-side demo of the Analog Devices MEMS gyroscope and a competitive gyro, comparing their responses when erroneous input stimuli are applied. Our new gyros exhibit high immunity to shock, vibration & linear acceleration.
Videos HTML
High-Performance MEMS; What does that mean?
This webcast will examine the most common specifications and metrics associated with “high performance” MEMS accelerometers, gyroscopes and IMUs and will provide insights into their characterization and impact in real-world applications.
Webcasts WEBCAST
Беспроводная МЭМС система изменения вибраций компании Analog Devices позволяет реализовать удаленный контроль состояния промышленного оборудования (17 июн 2013) Пресс-релизы HTML
Самый маленький микрофон МЭМС, предназначенный для слуховых аппаратов, обладает низким эквивалентным входным шумом и малой потребляемой мощностью (10 апр 2013) Пресс-релизы HTML
Analog Devices представляет акселерометр МЭМС с наименьшим в отрасли энергопотреблением (14 июн 2012) Пресс-релизы HTML
Analog Devices представляет первый в отрасли трехосевой аналоговый акселерометр МЭМС для измерения больших ускорений (29 май 2012) Пресс-релизы HTML
Двухосевой акселерометр iMEMS компании Analog Devices гарантированно работает в условиях высоких температур (до +175°C) (09 июн 2011) Пресс-релизы HTML
Гироскопы семейства iMEMS демонстрируют высочайшее качество работы в условиях жестких вибраций (28 апр 2011) Пресс-релизы HTML
iSensor MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) Brochure  (pdf, 1521 kB) Обзор PDF
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) Обзор PDF
Trusted Positioning Inc. Integrates iSensor MEMS IMU into Continuous, Accurate, Affordable Positioning and Navigation Platform Solutions  (pdf, 245 kB) Customer Case Studies PDF
NovAtel Integrates iSensor MEMS IMU into SPAN GNSS/INS System for Size-Constrained Positioning and Navigation Applications  (pdf, 308 kB) Customer Case Studies PDF
3-axis, ±200 g MEMS Accelerometer Improves INDYCAR Driver Impact Safety Program  (pdf, 465 kB) Customer Case Studies PDF
iSensor® Evaluation Tools Overview Отладочные платы /средства HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML
Вся документация и ресурсы
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть