Информация о продукте

The EVAL-ADXL325Z is a simple breakout board that allows quick evaluation of the performance of the ADXL325 accelerometer. The ADXL325 is a 3-axis analog-output accelerometer with ±5 g measurement range. The small size (1" x 1") of the breakout board makes it easy to mount the accelerometer to an existing system without the need for additional hardware and with minimal effect on performance of the system and of the accelerometer.

This page contains all the information related to the EVAL-ADXL325Z including documentation, pricing, and ordering information.

 

EVAL-ADXL325Z

SampleКупить

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADXL325Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 30,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть